Вставка релейного переключателя System 3000, 2-канал.

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 5404 00
5404 00
EAN 4010337063766
Упаковочная единица 1
Система цен 02
 

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Переключение освещения и однофазных двигателей.
  • Адаптивное переключение нулевой точки.
  • Возможность подключения дополнительных устройств.
  • Тестовый режим для проверки функционирования.
  • Работа с подключением нейтрального провода.

Комбинация с накладкой управления System 3000, 2-клавишн.

  • Переключение двух независимых выходов.
  • Возможность настройки функции времени для выхода а2.

Комбинация с накладкой управления System 3000

  • Выход а2 переключается независимо от выхода а1, например, чтобы включать вентиляцию в зависимости от освещения и выключать с задержкой.
  • Возможность настройки задержки включения для выхода а2.
  • Возможность настройки времени работы по инерции для выхода а2.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц

Ожидание:
от 0,1 до 0,5 Вт

Ток переключения омический:
10 A (AC1)

Присоединенная мощность при 25 °C на выход
Высоковольтные светодиодные лампы:
тип. 400 Вт
Компактная люминесцентная лампа:
тип. 500 Вт
Лампы накаливания:
1500 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
1500 Вт
Трансформаторы Gira Tronic:
1000 Вт
Обмоточный трансформатор:
625 ВА
Люминесцентные лампы, без компенсации:
750 ВА

Ток переключения двигателей:
3 A

Емкостная нагрузка:
580 ВА (70 мкФ)

Выход а2
Функция времени / время работы по инерции:
без, 1 мин., 5 мин., 30 мин., 60 мин.
Задержка включения:
без, 3 мин.

Глубина установки:
24 мм

монтаж:
в приборю коробку согласно DIN 49073

Температура окружающего воздуха:
от -25°C до +45°C

Указания

  • В комбинации с накладкой датчика движения Standard, накладкой управления Memory, таймером жалюзи и таймером Display или таймером жалюзи и таймером BT вставка релейного переключателя 2-канал. ведет себя как с накладкой управления.
  • В комбинации с накладкой датчика движения Komfort BT или накладкой датчик присутствия и движения 360° BT при движении включается выход а1 в зависимости от яркости, а выход а2 независимо от яркости и с задержкой по времени.
  • При температуре окружающего воздуха, превышающей 25 °C, снизить подключенную нагрузку.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Вставка релейного переключателя 2-местн.
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации

Арт. № 5404 00

PDF, 345 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Арт. №

PDF, 4.415 Kb

Загрузка


Relay switching insert 2-gang
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 5404 00

PDF, 336 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания