Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц
Ожидание:
от 0,1 до 0,5 Вт
Ток переключения омический:
10 A (AC1)
Присоединенная мощность при 25 °C на выход
Высоковольтные светодиодные лампы:
тип. 400 Вт
Компактная люминесцентная лампа:
тип. 500 Вт
Лампы накаливания:
1500 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
1500 Вт
Трансформаторы Gira Tronic:
1000 Вт
Обмоточный трансформатор:
625 ВА
Люминесцентные лампы, без компенсации:
750 ВА
Ток переключения двигателей:
3 A
Емкостная нагрузка:
580 ВА (70 мкФ)
Функция времени / время работы по инерции:
без, 1 мин., 5 мин., 30 мин., 60 мин.
Задержка включения:
без, 3 мин.
монтаж:
в приборю коробку согласно DIN 49073
Температура окружающего воздуха:
от -25°C до +45°C