Дверная видеостанция нержавеющая сталь
6-местн.

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Нержавеющая сталь
Арт. № 2556 20
2556 20
EAN 4010337051268
Упаковочная единица 1
Система цен 20
 
Снимаемое с производства изделие. Поставка до 12/2021 года.

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Опциональная запчасть

Характеристики

Характеристики

  • Расширение дверной станции "Нержавеющая сталь" видеокамерой.

Камера

  • Автоматическое переключение режимов День/Ночь: при достижении определенной освещенности окружения камера переключается с дневного режима (цветное изображение) на ночной режим (черно-белое изображение) и наоборот. Благодаря высокой светочувствительности в ночном режиме достигаются хорошие результаты изображения также и при плохих условиях освещенности.
  • В ночном режиме светодиоды обеспечивают равномерное освещение поля зрения в ближней зоне.
  • Камера вручную поворачивается горизонтально и вертикально на 20°. В комбинации с широкоугольным объективом достигается очень большой угол обзора.
  • Автоматическая компенсация фонового света.
  • Автоматическая регулировка баланса белого.
  • Автоматическая регулировка усиления (AGC).
  • Интегрированная система обогрева камеры с регистрацией температуры.
  • Брызгонепроницаемая накладка.
  • Накладка камеры из ударопрочной пластмассы, легко заменяемая при повреждении, например, в результате вандализма.

Технические характеристики

Элемент съемки изображения:
Датчик CCD 0,85 см (1/3″)

Широкоугольный объектив:
150°

Видимая зона обзора:
100°

Обозримая зона (при повороте на 20°):
140°

Система цветов:
PAL

Элементы изображения:
500 (Г) x 582 (В)

Горизонтальное разрешение:
380 ТВ-линий

Порог переключения с цветного режима на черно-белый:
1 лк

Светочувствительность в черно-белом режиме:
0,1 лк

Время закрывания электронной диафрагмы :
до 1/100 000 с

Инфракрасный фильтр:
интегрирован

Рекомендуемая высота установки камеры:
1,50 м

Указания

  • Дверная видеостанция "Нержавеющая сталь" поставляется готовой к подключению со встраиваемым громкоговорителем, а для больших объектов с модулем расширения. Благодаря этому не требуется отнимающая много времени прокладка кабелей клавиш вызова. Для работы дверной станции "Нержавеющая сталь" требуется только подключение 2-проводной шины Gira.

Габаритв мм

Передняя панель 1-местн.: Ш 160 В 285 T -
Передняя панель 2-местн.: Ш 160 В 285 T -
Передняя панель 3-местн.: Ш 160 В 352 T -
Передняя панель 4-местн.: Ш 160 В 352 T -
Передняя панель 6-местн.: Ш 160 В 437 T -
Передняя панель 8-местн.: Ш 160 В 437 T -
Передняя панель 9-местн.: Ш 160 В 437 T -
Коробка скрытого монтажа 1-местн.: Ш 140 В 265 T 60
Коробка скрытого монтажа 2-местн.: Ш 140 В 265 T 60
Коробка скрытого монтажа 3-местн.: Ш 140 В 332 T 60
Коробка скрытого монтажа 4-местн.: Ш 140 В 332 T 60
Коробка скрытого монтажа 6-местн.: Ш 140 В 417 T 60
Коробка скрытого монтажа 8-местн.: Ш 140 В 417 T 60
Коробка скрытого монтажа 9-местн.: Ш 140 В 417 T 60
Табличка с фамилией: Ш 62 В 18 T -

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Скачивание (en)


Door Station Stainless Steel (Video)
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2551 20
2552 20
2553 20
2554 20
2556 20
2558 20
2559 20
2560 20
2562 20

PDF, 268 Kb

Загрузка


Gira Door Station Stainless Steel
Product information

Product information
Gira Door Station Stainless Steel
Elegant, rugged and vandal-proof
Order no. 1734 90

Арт. №

PDF, 258 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания