Компания Gira использует куки-файлы (cookies) для веб-сайтов домена gira.de. Пользуясь нашим сайтом, вы даете свое согласие на использование куки-файлов. С более подробной информацией об используемых нами или третьими лицами куки-файлах и о ваших возможностях их отключения вы можете ознакомиться в нашей Политике конфиденциальности.

Дверная станция Нержавеющая сталь
8-местн.


Нержавеющая сталь
Арт. № 2508 20
EAN 4010337051091
Упаковочная единица 1
Система цен 20

Снимаемое с производства изделие. Поставка до 12/2021 года.

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Опциональная запчасть

Характеристики

  • Лицевая панель толщиной 3 мм из шлифованной высококачественной стали V2A. Благодаря этому она особенно устойчива к воздействию климатических условий и вандализму.
  • Система монтажа без винтов. Открытие осуществляется с помощью специального инструмента, который прилагается к продукту.
  • Коробка скрытого монтажа с анкерными винтами для кирпичной стены и отверстиями для кабельных вводов.
  • Глубина коробки скрытого монтажа: 40 мм (аудио), 60 мм (видео).
  • Специальный принцип конструкции громкоговорителя и микрофона для предотвращения вандализма или попадания влаги. Благодаря конструкции невозможно проткнуть громкоговоритель или микрофон острым предметом.
  • Функция громкой связи (передача голосовой информации с подавлением эха и фоновых шумов).
  • Возможность настройки громкости речи.
  • Защищенные от вандализма клавиши вызова из высококачественной стали. Они вставлены заподлицо в лицевую панель и обеспечивают точное переключение при нажатии клавиши вызова.
  • Звуковой сигнал квитирования при нажатии клавиши вызова (отключаемый при необходимости).
  • Ночной дизайн клавиш вызова из высококачественной стали. Подсветка осуществляется с помощью белых светодиодов.
  • Поле для надписи или таблички с именем имеют равномерную белую подсветку с не требующей техобслуживания и энергосберегающей светодиодной технологией.
  • Ударопрочные, небьющиеся, устойчивые к возникновению царапин стекла для табличек с именем толщиной 5 мм установлены заподлицо. Поэтому они особенно устойчивы к вандализму в форме ударов, огня, царапин и т.д. Стекла легко поддаются чистке.
  • Таблички с фамилией можно извлекать спереди без демонтажа дверной станции "Нержавеющая сталь". Разблокировка табличек с фамилией скрыта.
  • Таблички с фамилией защищены от брызг воды.
  • Помощь при монтаже благодаря ленточному ограничителю и зоне хранения в коробке скрытого монтажа.
  • Ввод в эксплуатацию всего одним электромонтажником благодаря простой процедуре ввода в эксплуатацию.
  • Микропористая резина по всему периметру для уплотнения стены на нижней стороне лицевой панели.
  • Большое перекрытие между коробкой скрытого монтажа и кирпичной стеной.
  • В системах большой конфигурации крепление лицевой панели осуществляется винтами.
  • Профессиональное нанесение надписей службой для создания маркировочных элементов Gira www.marking.gira.com или с помощью ПО для нанесения надписей Gira.

Технические характеристики

Иисточник электропитания:
По 2-проводной шине

Разъемы
2-проводная шина:
2 x винтовые клеммы
Дополнительный источник питания:
2 x винтовые клеммы
Соединительный кабель:
2 x колодки разъемов
Видео:
1 колодка разъемов

Температура окружающего воздуха:
от -25°C до +70°C

Степень защиты:
IP44

Указания

  • Дверная видеостанция "Нержавеющая сталь" поставляется готовой к подключению со встраиваемым громкоговорителем. Благодаря этому не требуется отнимающая много времени прокладка кабелей клавиш вызова. Для работы дверной станции "Нержавеющая сталь" требуется только подключение 2-проводной шины Gira.

Габаритв мм

Передняя панель 1-местн.: Ш 160 В 218 T -
Передняя панель 2-местн.: Ш 160 В 218 T -
Передняя панель 3-местн.: Ш 160 В 218 T -
Передняя панель 4-местн.: Ш 160 В 285 T -
Передняя панель 6-местн.: Ш 160 В 285 T -
Передняя панель 8-местн.: Ш 160 В 352 T -
Передняя панель 9-местн.: Ш 160 В 352 T -
Коробка скрытого монтажа 1-местн.: Ш 140 В 198 T 40
Коробка скрытого монтажа 2-местн.: Ш 140 В 198 T 40
Коробка скрытого монтажа 3-местн.: Ш 140 В 198 T 40
Коробка скрытого монтажа 4-местн.: Ш 140 В 265 T 40
Коробка скрытого монтажа 6-местн.: Ш 140 В 265 T 40
Коробка скрытого монтажа 8-местн.: Ш 140 В 332 T 40
Коробка скрытого монтажа 9-местн.: Ш 140 В 332 T 40
Табличка с фамилией: Ш 62 В 18 T -

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.
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
Door Station Stainless Steel (Audio)
Operating instructions

Operating instructions.

Загрузка
Арт. №
2501 20
2502 20
2503 20
2504 20
2506 20
2508 20
2509 20
2510 20
2512 20
Формат файла
PDF
Размер файла
182 Kb

Gira Door Station Stainless Steel
Product information

Product information
Gira Door Station Stainless Steel
Elegant, rugged and vandal-proof
Order no. 1734 90

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла
258 Kb

Спецификация

0 тов.
К списку товаров