Компания Gira использует куки-файлы (cookies) для веб-сайтов домена gira.de. Пользуясь нашим сайтом, вы даете свое согласие на использование куки-файлов. С более подробной информацией об используемых нами или третьими лицами куки-файлах и о ваших возможностях их отключения вы можете ознакомиться в нашей Политике конфиденциальности.

Вставка универсального двухклавишного диммера (кнопочный диммер)


2 x 50 - 260 Вт/ВА
Арт. № 2263 00
EAN 4010337049951
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02

Снимаемое с производства изделие. Поставка до 12/2019 года.

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Дополнительное устройство

Характеристики

  • Двухканальный диммер – это кнопочный диммер с двумя независимыми универсальными каналами регулировки света для переключения и регулировки света различных источников света, например, ламп накаливания, высоковольтных галогенных ламп, низковольтных галогенных ламп с трансформаторами Gira Tronic и низковольтных галогенных ламп с традиционными трансформаторами.
  • Оба канала могут независимо друг от друга управлять различными видами нагрузок.
  • С помощью дополнительного устройства (2 провода) System 2000 можно синхронно управлять обоими каналами.
  • Щадящее лампу включение.
  • Электронная защита от короткого замыкания.
  • Автоматическая защита от повышенной температуры с перезапуском.
  • Сохранение значения регулировки света при включении (также и с помощью дополнительного устройства).
  • С винтовыми клеммами.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц

Присоединенная мощность каждого канала
при 25°C:
от 50 до 260 Вт/ВА
при 45°C:
от 50 до 220 Вт/ВА

Присоединенная мощность при 25 °C
Лампы накаливания:
от 50 до 260 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
от 50 до 260 Вт
Трансформатор Gira Tronic:
от 50 до 260 Вт
Обмоточный трансформатор с
мин. номинальной нагрузкой 85%:
от 50 до 260 ВА
Омически-индуктивная нагрузка:
от 50 до 260 ВА
Омически-емкостная нагрузка:
от 50 до 260 Вт

Число дополнительных устройств
Емкостно-индуктивная нагрузка:
Не допускается

Глубина установки:
22 мм

Температура окружающего воздуха:
от +5°C до +45°C

Указания

  • Не подключать вместе емкостные нагрузки (например, трансформаторы Gira Tronic) и индуктивные нагрузки (например, традиционные трансформаторы) к каналу регулировки света вставки универсального диммера.
  • При нагрузке выхода более 260 Вт/ВА учитывать распределение нагрузки и диапазон температуры.
  • При температуре окружающего воздуха, превышающей 25 °C, снизить подключенную нагрузку.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных


Техпаспорт

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла

Текст объявления

Загрузка
Арт. №
Формат файла
TXT
Размер файла

Универсальная вставка двухклавишного светорегулятора / Двухканальная накладка для переключения и изменения яркости
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации.

Загрузка
Арт. №
2263 00
Формат файла
PDF
Размер файла
240 Kb

Скачивание (en)


Техпаспорт

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла

Текст объявления

Загрузка
Арт. №
Формат файла
TXT
Размер файла

Universal series dimming insert
Operating instructions

Operating manual.

Загрузка
Арт. №
2263 00
Формат файла
PDF
Размер файла
351 Kb

Спецификация

0 тов.
К списку товаров