Электронная вставка выключателя System 3000

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 5405 00
5405 00
EAN 4010337048299
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
 

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Возможность подключения дополнительных устройств.
  • Управление термическими сервоприводами в комбинации с накладкой термостата помещения.
  • Щадящее лампу включение.
  • Электронная защита от короткого замыкания.
  • Электронная защита от повышенной температуры.
  • Работа с подключением и без подключения нейтрального провода.

Работа с нейтральным проводом

  • Включение/выключение ламп накаливания, высоковольтных галогенных ламп, электронных или индуктивных трансформаторов с галогенными или светодиодными лампами, переключаемых или регулируемых высоковольтные светодиодных или компактных люминесцентных ламп.
  • Устройство питается по внешнему кабелю и нейтральному проводу, поэтому фазовая отсечка по переднему или заднему фронту не производится.

Работа без нейтрального провода

  • Включение/выключение ламп накаливания, высоковольтных галогенных ламп, электронных или индуктивных трансформаторов с галогенными или светодиодными лампами, регулируемых высоковольтные светодиодных или компактных люминесцентных ламп.
  • Устройство питается по внешнему кабелю и от подключенной нагрузки, поэтому работает по принципу фазовой отсечки по переднему или заднему фронту.
  • Автоматическая или ручная настройка принципа диммирования в соответствии с нагрузкой (фазовая отсечка по переднему или заднему фронту).
  • Показ настроенного режима работы с помощью светодиода.
  • Подключенная нагрузка не должна превышать 40 Вт, если электронная вставка выключателя выполняет функцию термостата помещения.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц

Ожидание:
от 0,1 до 0,5 Вт

Присоединенная мощность при 25 °C
Высоковольтные светодиодные лампы (фазовая отсечка по переднему фронту):
станд. от 3 до 100 Вт
Высоковольтные светодиодные лампы (фазовая отсечка по заднему фронту):
станд. от 3 до 200 Вт
Компактная люминесцентная лампа:
станд. от 3 до 100 Вт
Лампы накаливания:
От 20 до 400 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
От 20 до 400 Вт
Трансформаторы Tronic:
От 20 до 400 Вт
электронный трансформатор с низковольт. светодиодом:
станд. от 20 до 100 Вт
Обмоточный трансформатор:
от 20 до 400 ВА
обмоточный трансформатор с низковольт. светодиодом:
станд. от 20 до 100 ВА

Термические сервоприводы:
Макс. 10

Длина провода
Нагрузка:
макс. 100 м
Дополнительное устройство:
макс. 100 м

Глубина установки:
24 мм

Монтаж:
в приборную коробку согласно DIN 49073

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Указания

  • При эксплуатации без нейтрального провода минимальная нагрузка для ламп накаливания, высоковольтных галогенных ламп, трансформаторов Tronic и обмоточных трансформаторов увеличивается на 50 Вт.
  • Если температура окружающей среды выше 25 °C, уменьшите подключенную нагрузку.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 540500

RFA, 440 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 540500

IFC, 15 Kb

Загрузка


Электронная вставка выключателя
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации

Арт. № 5405 00

PDF, 500 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Electronic switching insert
Operating instructions

User manual.

Арт. № 5405 00

PDF, 491 Kb

Загрузка


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Арт. №

PDF, 4.415 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания