Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц
Ожидание:
от 0,1 до 0,5 Вт
Присоединенная мощность при 25 °C
Высоковольтные светодиодные лампы (фазовая компенсация):
тип. 3 до 100 Вт
Высоковольтные светодиодные лампы (фазовая отсечка):
тип. 3 до 200 Вт
Компактная люминесцентная лампа:
тип. 3 до 100 Вт
Лампы накаливания:
20 до 400 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
20 до 400 Вт
Трансформаторы Gira Tronic:
20 до 400 Вт
электронный трансформатор с низковольт. светодиодом:
тип. 20 до 100 Вт
Обмоточный трансформатор:
20 до 400 ВА
обмоточный трансформатор с низковольт. светодиодом:
тип. 20 до 100 ВА
Термические сервоприводы:
макс. 10
Дополнительное устройство:
макс. 100 м
монтаж:
в приборю коробку согласно DIN 49073
Температура окружающего воздуха:
от -5°C до +45°C