Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность:
макс. 2,8 Вт
Номинальное напряжение DALI:
Пост. ток 16 В (тип.)
Число потребителей DALI:
макс. 18
Количество параллельно включаемых модулей управления DALI Power:
макс. 4
Настройка цветовой температуры:
от 2 000 до 10 000 K
Дополнительные устройства
Механические кнопочные выключатели без подсветки:
неограниченно
Вставка дополнительного устройства 2-проводная:
неограниченно
Вставка дополнительного устройства 3-проводная:
макс. 10
монтаж:
в приборю коробку согласно DIN 49073
Температура окружающего воздуха:
от -5°C до +45°C