Компания Gira использует куки-файлы (cookies) для веб-сайтов домена gira.de. Пользуясь нашим сайтом, вы даете свое согласие на использование куки-файлов. С более подробной информацией об используемых нами или третьими лицами куки-файлах и о ваших возможностях их отключения вы можете ознакомиться в нашей Политике конфиденциальности.

Вставка скрытого монтажа модуля управления DALI Power System 3000


Арт. № 5406 00
EAN 4010337048275
Упаковочная единица 1
Система цен 02

Новинка.

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Характеристики

  • Переключение и настройка яркости для светильников с интерфейсом DALI.
  • Настройка цветовой температуры для светильников с DALI Device Type 8 для Tunable White в соответствии с IEC 62386-209.
  • Возможность подключения дополнительных устройств.
  • Источник электропитания DALI для 18 потребителей DALI.
  • Параллельное включение до 4 модулей управления DALI Power для снабжения до 72 потребителей DALI.
  • Сохранение минимальной яркости, самой холодной и самой теплой цветовой температуры.
  • Включение с последней настроенной яркостью / цветовой температурой или сохраненной яркостью / цветовой температурой.
  • С накладкой управления System 3000, 2-местн.: установка цветовой температуры с помощью правой клавиши.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность:
макс. 2,8 Вт

Номинальное напряжение DALI:
Пост. ток 16 В (тип.)

Выходной ток:
макс. 36 мА

Число потребителей DALI:
макс. 18

Количество параллельно включаемых модулей управления DALI Power:
макс. 4

Настройка цветовой температуры:
от 2 000 до 10 000 K

Дополнительные устройства
Механические кнопочные выключатели без подсветки:
неограниченно
Вставка дополнительного устройства 2-проводная:
неограниченно
Вставка дополнительного устройства 3-проводная:
макс. 10

Глубина установки:
30 мм

монтаж:
в приборную коробку согласно DIN 49073

Температура окружающего воздуха:
от -5°C до +45°C

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных


Техпаспорт

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла

Текст объявления

Загрузка
Арт. №
Формат файла
TXT
Размер файла

Revit файл

Загрузка
Арт. №
540600
Формат файла
RFA
Размер файла
436 Kb

IFC файл

Загрузка
Арт. №
540600
Формат файла
RFA
Размер файла
15 Kb

Вставка скрытого монтажа модуля управления DALI-Power
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации

Загрузка
Арт. №
5406 00
Формат файла
PDF
Размер файла
457 Kb

Скачивание (en)


Техпаспорт

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла

Текст объявления

Загрузка
Арт. №
Формат файла
TXT
Размер файла

Revit файл

Загрузка
Арт. №
540600
Формат файла
RFA
Размер файла
436 Kb

IFC файл

Загрузка
Арт. №
540600
Формат файла
RFA
Размер файла
15 Kb

Flush-mounted DALI Power control unit insert
Operating instructions

User manual.

Загрузка
Арт. №
5406 00
Формат файла
PDF
Размер файла
450 Kb

Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла
4.415 Kb

Спецификация

0 тов.
К списку товаров