Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц
Ожидание:
от 0,1 до 0,5 Вт
Присоединенная мощность при 25 °C
Высоковольтные светодиодные лампы (фазовая компенсация):
тип. от 3 до 60 Вт
Высоковольтные светодиодные лампы (фазовая отсечка):
тип. от 3 до 120 Вт
Компактная люминесцентная лампа:
тип. от 3 до 60 Вт
Лампы накаливания:
от 20 до 210 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
от 20 до 210 Вт
Трансформаторы Gira Tronic:
от 20 до 210 Вт
электронный трансформатор с низковольтным светодиодом (фазовая отсечка по переднему фронту):
тип. от 20 до 60 Вт
электронный трансформатор с низковольтным светодиодом (фазовая отсечка по заднему фронту):
тип. от 20 до 120 Вт
Обмоточный трансформатор:
от 20 до 210 ВА
обмоточный трансформатор с низковольт. светодиодом:
тип. от 20 до 60 ВА
монтаж:
в приборю коробку согласно DIN 49073
Температура окружающего воздуха:
от -5°C до +45°C