Универсальная вставка светодиодного диммера System 3000 Standard

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 5400 00
5400 00
EAN 4010337047995
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
 

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Усилитель мощности

ун.СД усил.мощн. S3000 REG

Характеристики

Характеристики

  • Универсальная светодиодная вставка для переключения и диммирования ламп накаливания, высоковольтных галогенных ламп, электронных трансформаторов для галогенных и светодиодных ламп, регулируемых индуктивных трансформаторов для галогенных или светодиодных ламп, высоковольтных светодиодных или компактных люминесцентных ламп.
  • Автоматическая или ручная настройка подходящего к нагрузке принципа регулировки света (фазовой компенсации или фазовой отсечки).
  • Индикация настроенного режима работы с помощью светодиода.
  • Щадящее лампу включение.
  • Возможность длительного сохранения в памяти яркости включения.
  • Включение с последней настройкой яркости или сохраненной яркостью включения.
  • Регулируемая минимальная яркость.
  • Электронная защита от короткого замыкания.
  • Электронная защита от повышенной температуры.
  • Работа с подключением и без подключения нейтрального провода.
  • кнопочный диммер.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц

Ожидание:
от 0,1 до 0,5 Вт

Присоединенная мощность при 25 °C
Высоковольтные светодиодные лампы (фазовая компенсация):
тип. от 3 до 60 Вт
Высоковольтные светодиодные лампы (фазовая отсечка):
тип. от 3 до 120 Вт
Компактная люминесцентная лампа:
тип. от 3 до 60 Вт
Лампы накаливания:
от 20 до 210 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
от 20 до 210 Вт
Трансформаторы Gira Tronic:
от 20 до 210 Вт
электронный трансформатор с низковольтным светодиодом (фазовая отсечка по переднему фронту):
тип. от 20 до 60 Вт
электронный трансформатор с низковольтным светодиодом (фазовая отсечка по заднему фронту):
тип. от 20 до 120 Вт
Обмоточный трансформатор:
от 20 до 210 ВА
обмоточный трансформатор с низковольт. светодиодом:
тип. от 20 до 60 ВА

Длина провода
Нагрузка:
макс. 100 м

Глубина установки:
24 мм

монтаж:
в приборю коробку согласно DIN 49073

Температура окружающего воздуха:
от -5°C до +45°C

Указания

  • Принципиально возможна работа диммера без подключения нейтрального провода, но для некоторых светодиодных лампочек и лампочек CFLi в целях предотвращения мерцания необходимо подключение нейтрального провода.
  • При эксплуатации без нейтрального провода минимальная нагрузка для ламп накаливания, высоковольтных галогенных ламп, трансформаторов Gira Tronic и обмоточных трансформаторов увеличивается на 50 Вт.
  • Электронные трансформаторы и пускорегулирующие аппараты для светодиодных лампочек можно эксплуатировать по указанному производителем методу регулировки света.
  • При температуре окружающего воздуха, превышающей 25 °C, снизить подключенную нагрузку.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 540000

RFA, 440 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 540000

IFC, 15 Kb

Загрузка


Универсальная вставка светодиодного светорегулятора Standard
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации

Арт. № 5400 00

PDF, 338 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Арт. №

PDF, 4.415 Kb

Загрузка


Universal LED dimming insert Standard
Operating instructions

User manual.

Арт. № 5400 00

PDF, 330 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания