Вставка антенной розетки (EDU 04 F)

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 0046 00
0046 00
EAN 4010337046004
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01
 

Необходимые принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Возможность использования в качестве отдельной розетки.
  • На обоих подключениях в распоряжении имеется полный спектр сигналов от 4 до 2400 МГц.
  • Через разъем ТВ возможна передача постоянного напряжения (макс. DC 24 В/500 мА) к спутниковой антенне.

Технические характеристики

Глушение подключения:
5 дБ

Глубина установки:
28 мм

Указания

  • Использование для отдельных антенн и общих антенн, широкополосных и спутниковых распределительных систем домов на отсоединенных тупиковых линиях.
  • Только для винтового крепления.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 004600

RFA, 436 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 004600

IFC, 15 Kb

Загрузка


Антенная розетка оконечная (EDU 04 F)
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 0046 00

PDF, 170 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Antenna socket (EDU 04 F)
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 0046 00

PDF, 132 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания