Светодиодный светильник для ориентации для частного и промышленного применения.
Cветильник для ориентации служит, например, для освещения лестничных ступенек или для ориентации в темных помещениях.
В качестве лампочек используются светодиоды RGB.
Через управляющий вход можно по очереди настроить белый, синий, красный, зеленый и оранжевый цвет или запустить непрерывный цикл изменения цветов по всему спектру (ок. 5 мин).
Остановившись в соответствующем месте, можно таким образом настроить любой нужный цвет.
Яркость источника света можно настраивать индивидуально.
В накладку можно вставить пленку, на которую наносятся индивидуальные надписи.
Для обозначения помещений и путей можно вставлять пиктограммы.
Технические характеристики
Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50 Гц
Потребляемая мощность:
1,8 Вт/2,0 ВА
Сила света (белый):
1,2 кд
Глубина установки:
30 мм
Поперечное сечение соединительных проводов
максимум:
1,5 мм²
Температура окружающего воздуха:
от 0 °C до +40 °C
Указания
Профессиональное нанесение надписей через сервис надписей Girawww.marking.gira.com.
Комплект поставки
К светодиодной светильникого для ориентации прилагается ламелевая решетка из высококачественной стали для рассеивания света (уменьшение ослепления).
Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных
В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.