Вставка кнопочного контрольного выключателя 10 AX 250 В~ универсальный выключатель/проходной выключатель, без клавиши

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
с распорочными захватами
Арт. № 3136 00
3136 00
EAN 4010337039044
Упаковочная единица 10
Система цен 01
 
Новинка. Поставка с августа 2024 года.

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Характеристики

Технические характеристики

Глубина установки:
32 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для жестких и гибких проводов до:
2,5 мм²

Номинальная мощность
LEDi/ CFLi:
100 Вт

Указания

  • Возможно также подключение с подсветкой.

Комплект поставки

  • Светодиодный элемент подсветки 230 В, 0,5 мА входит в комплект поставки.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания