Новый

Вставка кнопочного выключателя 10 AX 250 В~,двухканальный выключатель

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
с распорочными захватами
Арт. № 3125 00
3125 00
EAN 4010337038894
Упаковочная единица 10
Система цен 01
без распорочных захватов
Арт. № 3835 00
3835 00
EAN 4010337038924
Упаковочная единица 1
Система цен 01
 
Новинка.

Необходимые принадлежности

Характеристики

Технические характеристики

Глубина установки
3125 00:
32 мм
3835 00:
23 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для жестких и гибких проводов до:
2,5 мм²

Номинальная мощность
LEDi/ CFLi:
100 Вт

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Ссылка на инструмент обзора переключателей для старых и новых номеров статей
Больше

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания