Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц
Ожидание:
от 0,1 до 0,5 Вт
Ток переключения:
10 мA - 16 A
Присоединенная мощность:
макс. 3600 Вт
Рекомендуемая высота установки:
1,50 м
монтаж:
в приборю коробку согласно DIN 49073
Температура окружающего воздуха:
от -5°C до +45°C