Шлюз DALI KNX Tunable White Plus

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 2108 00
2108 00
EAN 4010337032878
Упаковочная единица 1
Система цен 66
 

Характеристики

Характеристики

  • Совместимо со стандартами DALI и DALI 2.
  • Управление светильниками и другими применениями с рабочим устройством DALI в системах KNX.
  • Настройка цветовой температуры для светильников с DALI Device Type 8 (тип цвета: цветовая температура) для Tunable White согласно IEC 62386-209.
  • Защита от короткого замыкания, защита от перенапряжения, защита от перегрузок.
  • Переключение и диммирование для макс. 64 светильников с рабочим устройством DALI.
  • До 6 различных видов адресации позволяют управление светильниками DALI посредством телеграмм KNX с групповой и одиночной адресацией.
  • При групповой адресации доступно до 32 независимых групп DALI. Они могут быть дополнены макс. 64 одиночно адресуемыми каналами устройств DALI.
  • Управление рабочими устройствами DALI типа "Colour Control" (DALI Device Type 8, тип цвета: цветовая температура) в специфическом исполнении "Tunable White (TW)". Управление цветовой температурой посредством относительного и абсолютного регулирования освещения и дополнительно посредством сцен и эффектов.
  • Возможно централизованное управление всеми подключенными компонентами DALI (Broadcast).
  • Ручное управление независимо от шины (режим стройплощадки с централизованным управлением типа Broadcast). Управление состоянием переключения и яркостью.
  • Квитирование состояния неисправности DALI или короткого замыкания DALI и сообщение об исчезновении напряжения питания.
  • Центральная функция переключения.
  • Возможно общее квитирование всех состояний переключения.
  • 16 световых сцен.
  • Управление эффектами для реализации динамических световых настроений. 16 эффектов с 16 ступенями эффекта каждый. Таймер, позволяющий запускать и останавливать эффекты в зависимости от времени и дня недели.

Функции групп и устройств

  • Переключение и значение яркости: активные или пассивные функции квитирования.
  • Настройка предельных значений яркости (минимальная и максимальная яркость).
  • Возможность параметрирования реакции диммирования и характеристик диммирования.
  • Щадящее лампу включение и выключение.
  • Возможность параметрирования функции блокировки или функции принудительного положения.
  • Функции времени (задержка включения и выключения, функция лестничной клетки – также и с функцией предварительного предупреждения).
  • Счетчик наpаботанных часов.
  • Настраиваемый уровень DALI-Power-ON и DALI-System-Failure.
  • Возможность настройки реакции в случае исчезновения и восстановления напряжения шины, а также после программирования ETS.
  • Управление температурой цвета посредством абсолютного и относительного регулирования освещения, программируемого поведения регулирования освещения, настраиваемая минимальная и максимальная температура цвета, квитирование текущей и недействительной температуры цвета.

Эксплуатация аварийных светильников

  • Включение устройства в системы аварийного освещения DALI. Шлюз DALI способен интегрировать в системы аварийного освещения с центральным питанием стандартные рабочие устройства DALI для управления освещением согласно EC 62386-101 (система DALI) и IEC 62386-102 (Control-Gear) в качестве аварийного светильника.
  • Контроль исчезновения общего электропитания.
  • Настраиваемое поведение в конце аварийного режима.
  • Настраиваемые яркость и температура цвета при активном аварийном режиме.

Плагин ETS

  • Ввод в эксплуатацию DALI без дополнительных компонентов программного обеспечения. Идентификация, адресация и назначение рабочих устройство DALI производится в плагине DALI.
  • Назначение отдельных устройств в группы возможно и без программирующего соединения устройством.
  • Проверка совместимости типов устройств DALI при назначении рабочих устройств DALI.
  • Режим совместимости для поддержки не соответствующих DALI рабочих устройств.
  • Частичный ввод в эксплуатацию DALI.
  • Функция тестирования всех созданных групп DALI или рабочих устройств DALI.
  • Экспортирование и импортирование шаблона.
  • Функция печати для создания отчета.

Технические характеристики

Среда KNX:
TP256

Номинальное напряжение
AC:
AC от 110 до 240 В, 50/60 Гц
DC:
от DC 110 до 240 В

Мощность потерь:
макс. 3 Вт

Разъемы
KNX:
Соединительная и ответвительная клемма
DALI:
Винтовые клеммы

Длины проводов между шлюзом и рабочим устройством
Ø 1,5 мм²:
макс. 300 м
Ø 1,0 мм²:
макс. 238 м
Ø 0,75 мм²:
макс. 174 м
Ø 0,5 мм²:
макс. 116 м

Поперечное сечение соединительных проводов:
макс. 4 мм²

Температура окружающего воздуха:
от -5°C до +45°C

Указания

  • Поддержка DALI2 начиная с индекса I03.
  • Эксплуатация аварийных систем освещения:
    Законодательные и нормативные требования могут отличаться в зависимости от страны применения. В любом случае пользователь / проектировщик должен проверить, соблюдаются ли специфические требования.
  • Допуск VDE в соответствии с EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Проектирование и ввод в эксплуатацию устройства начиная с ETS 4.2 или ETS 5 (рекомендуется).

Комплект поставки

  • Соединительная и ответвительная клемма KNX входят в комплект поставки.

Габариты

Модульные единицы (МЕ): 4

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


IFC Файл для BIM

Арт. № 210800

IFC, 14 Kb

Загрузка


Шлюз DALI Tunable White Plus
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации

Арт. № 2108 00

PDF, 399 Kb

Загрузка


Шлюз DALI Tunable White Plus
База данных продукции

База данных о товарах, начиная с ETS4.2

Арт. № 2108 00

ZIP, 12.458 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


DALI gateway Tunable White Plus
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2108 00

PDF, 390 Kb

Загрузка


DALI gateway Tunable White Plus
Technical Documentation

Operating instructions.

Арт. № 2108 00

PDF, 3.771 Kb

Загрузка


DALI gateway Tunable White Plus
Product database

Product database from ETS 4.2

Арт. № 2108 00

ZIP, 12.455 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания