Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц
Присоединенная мощность при 25 °C
Высоковольтные светодиодные лампы (фазовая отсечка по переднему фронту):
станд. от 3 до 60 Вт
Высоковольтные светодиодные лампы (фазовая отсечка по заднему фронту):
станд. от 3 до 120 Вт
Компактная люминесцентная лампа:
станд. от 3 до 60 Вт
Лампы накаливания:
от 20 до 210 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
от 20 до 210 Вт
Трансформаторы Tronic:
от 20 до 210 Вт
электронный трансформатор с низковольт. светодиодом:
станд. от 20 до 60 Вт
Обмоточный трансформатор:
от 20 до 210 ВА
обмоточный трансформатор с низковольт. светодиодом:
станд. от 20 до 60 ВА
Монтаж:
в приборную коробку согласно DIN 49073
Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C