Компания Gira использует куки-файлы (cookies) для веб-сайтов домена gira.de. Пользуясь нашим сайтом, вы даете свое согласие на использование куки-файлов. С более подробной информацией об используемых нами или третьими лицами куки-файлах и о ваших возможностях их отключения вы можете ознакомиться в нашей Политике конфиденциальности.

Универсальный светодиодный диммер Mini System 3000


Арт. № 2440 00
EAN 4010337031390
Упаковочная единица 1
Система цен 02

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Усилитель мощности

Характеристики

  • Универсальная светодиодная вставка для переключения и диммирования ламп накаливания, высоковольтных галогенных ламп, электронных трансформаторов для галогенных и светодиодных ламп, регулируемых индуктивных трансформаторов для галогенных или светодиодных ламп, высоковольтных светодиодных или компактных люминесцентных ламп.
  • Управление через дополнительные устройства.
  • Автоматическая или ручная настройка подходящего к нагрузке принципа регулировки света (фазовой компенсации или фазовой отсечки).
  • Индикация настроенного режима работы с помощью светодиода.
  • Щадящее лампу включение.
  • Возможность длительного сохранения в памяти яркости включения.
  • Включение с последней настройкой яркости или сохраненной яркостью включения.
  • Регулируемая минимальная яркость.
  • Электронная защита от короткого замыкания.
  • Электронная защита от повышенной температуры.
  • Работа с подключением и без подключения нейтрального провода.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц

Ожидание:
макс. 0,3 Вт

Присоединенная мощность при 25 °C
Высоковольтные светодиодные лампы (фазовая компенсация):
тип. от 3 до 50 Вт
Высоковольтные светодиодные лампы (фазовая отсечка):
тип. 3 до 100 Вт
Компактная люминесцентная лампа:
тип. от 3 до 50 Вт
Лампы накаливания:
от 20 до 210 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
от 20 до 210 Вт
Трансформаторы Gira Tronic:
от 20 до 210 Вт
электронный трансформатор с низковольтным светодиодом (фазовая отсечка по переднему фронту):
тип. от 20 до 50 Вт
электронный трансформатор с низковольтным светодиодом (фазовая отсечка по заднему фронту):
тип. 20 до 100 Вт
Обмоточный трансформатор:
от 20 до 210 ВА
обмоточный трансформатор с низковольт. светодиодом:
тип. от 20 до 50 ВА

Дополнительные устройства
Механические кнопочные выключатели без подсветки:
неограниченно
Вставка дополнительного устройства 2-проводная:
неограниченно
Вставка дополнительного устройства 3-проводная:
10

Длина провода
Дополнительное устройство:
макс. 100 м
Нагрузка:
макс. 100 м

монтаж:
в приборную коробку согласно с DIN 49073 в комбинации с подходящей накладкой

Температура окружающего воздуха:
от -5°C до +45°C

Указания

  • Принципиально возможна работа диммера без подключения нейтрального провода, но для некоторых светодиодных лампочек и лампочек CFLi в целях предотвращения мерцания необходимо подключение нейтрального провода.
  • При эксплуатации без нейтрального провода минимальная нагрузка для ламп накаливания, высоковольтных галогенных ламп, трансформаторов Gira Tronic и обмоточных трансформаторов увеличивается на 50 Вт.
  • Электронные трансформаторы и пускорегулирующие аппараты для светодиодных лампочек можно эксплуатировать по указанному производителем методу регулировки света.
  • При помощи кнопочного выключателя нельзя сохранить яркость включения.
  • Для установки в промежуточных перекрытиях служит встраиваемый адаптер мини-корпуса 5429 00.
  • При температуре окружающего воздуха, превышающей 25 °C, снизить подключенную нагрузку.

Габаритв мм

Ø 48 В 19,5

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных


Техпаспорт

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла

Текст объявления

Загрузка
Арт. №
Формат файла
TXT
Размер файла

Универсальный светодиодный светорегулятор Mini
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации

Загрузка
Арт. №
2440 00
Формат файла
PDF
Размер файла
393 Kb

Скачивание (en)


Техпаспорт

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла

Текст объявления

Загрузка
Арт. №
Формат файла
TXT
Размер файла

Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла
4.415 Kb

Universal LED dimmer Mini
Operating instructions

Operating instructions.

Загрузка
Арт. №
2440 00
Формат файла
PDF
Размер файла
385 Kb

Спецификация

0 тов.
К списку товаров