Электропитание DC 24 В 700 мA

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
REG
Арт. № 2570 00
2570 00
EAN 4010337025702
Упаковочная единица 1
Система цен 18
 

Характеристики

Технические характеристики

Номинальное напряжение
Первичная сторона:
AC 230 В, 50 Гц

Номинальное напряжение втор.
Вторичная сторона:
DC 24 В SELV

Номинальный ток, вторичная сторона:
0,7 A

Предохранитель:
Электронный самовозврат

Температура окружающего воздуха:
от -5°C до +40°C

Габариты

Модульные единицы (МЕ): 6

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 257000

RFA, 348 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 257000

IFC, 29 Kb

Загрузка


Домофонная система Gira
Популярные изложения / основы системы

Основные положения, примеры использования
Домофонная система Gira
Номер заказа 1736 88

Арт. №

PDF, 1.981 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Арт. №

PDF, 5.563 Kb

Загрузка


Power supply for door communication 24 V DC 700 mA
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2570 00

PDF, 49 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания