Компания Gira использует куки-файлы (cookies) для веб-сайтов домена gira.de. Пользуясь нашим сайтом, вы даете свое согласие на использование куки-файлов. С более подробной информацией об используемых нами или третьими лицами куки-файлах и о ваших возможностях их отключения вы можете ознакомиться в нашей Политике конфиденциальности.

Gira X1


REG
Арт. № 2096 00
EAN 4010337023647
Упаковочная единица 1
Система цен 25

Опциональные принадлежности

Характеристики

  • Сервер визуализации для мобильных оконечных устройств (iOS и Android) и логический модуль в одном устройстве.
  • Приложение Gira Smart Home доступно также для ПК с операционной системой Windows®.
  • Функции визуализации:
    Диммер (RGB, RGBW, Tunable White), выключатель, кнопка, жалюзи и рольставни с и без позиционирования, отопление, кондиционер, дополнительное устройство сцены, набор сцен, IP-камера, индикатор состояния, датчик значений, датчик процентных значений, температурный датчик, регулирование настроек сауны, управление аудио и система кондиционирования
  • В каждом проекте возможно управление макс. 250 функциями через приложение.
  • До 250 функциональных часов, которые пользователь может настроить в приложении.
  • В разделе управления пользователями можно создать максимум 62 пользователя.
  • Имитация присутствия
  • Голосовое управление (Amazon Alexa и Google Assistant) в комбинации с Gira S1.
  • Прямое соединение с Gira L1 для обмена информацией и значениями по Ethernet.
  • Одновременный доступ к Gira X1 с 10 мобильных оконечных устройств.
  • Интуитивно обслуживаемое приложение с настраиваемым пользователем интерфейсом.
  • Логические функции:
    Многообразие функций благодаря библиотеке модулей с 36 логическими модулями (например, основные математические функции, управление рольставнями и жалюзи в зависимости от положения солнца, регулирование температуры, управление перегородкой, освещение лестничной клетки, генератор случайных чисел).
  • Конфигурируемые логические модули (например, произвольно выбираемое число входов).
  • Простое параметрирование таймеров и сцен:
    до 50 таймеров с 10 вариантами переключений каждый.
    до 50 наборов сцен с 64 сценами в каждом.
  • До 1450 используемых в одном проекте точек
    (точки данных группового адреса 1000 KNX, 450 свободных точек данных устройства).
  • Оптимизированный ввод в эксплуатацию:
    возможны быстрое изменение или актуализация проекта без прерывания работы и перезапуска устройства.
  • Два гнезда RJ45 с функцией переключения поддерживают простое шлейфование соединительного кабеля.
  • Функция интерфейса KNX для дистанционного ввода проекта ETS в эксплуатацию.
  • Считывание текущего проекта Gira X1 с помощью GPA.
  • Сохранение проекта:
    Сохранение копии проекта на Gira X1.
  • Ввод в эксплуатацию:
    Физический адрес и приложение параметрируются с помощью программного обеспечения для ввода в эксплуатацию KNX от версии ETS 4.1.8.
    Дальнейшее проектирование осуществляется с помощью Gira Project Assistant (GPA). Gira Project Assistant имеется в распоряжении бесплатно в разделе скачивания Gira.
  • Функциональные расширения или актуализации с помощью обновлений фирменного ПО и программного обеспечения.

Высокая безопасность:

  • Простой дистанционный доступ с Gira S1.
  • Дистанционный доступ с помощью приложения через встроенный сервер OpenVPN.
  • Дистанционное техобслуживание через встроенный сервер OpenVPN.
  • Доступ постороннего лица к Gira X1 защищен с помощью пароля устройства.
  • Закодированная передача данных по TLS между приложением и Gira X1, а также между GPA и Gira X1 предотвращает возможность просмотра информации третьим лицом.
  • Программное обеспечение подготовлено для KNX Secure. Требуется обновление микропрограммного обеспечения в будущем.

Технические характеристики

Среда KNX:
TP256

Номинальное напряжение:
DC 24 - 30 В

Потребляемая мощность:
4 Вт

IP-связь:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Мбит/с)

Поддерживаемые протоколы:
DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP

Разъемы
IP:
2 гнезда RJ45
KNX:
Соединительная и ответвительная клемма

Температура окружающего воздуха:
от 0°C до +45°C

Указания

  • Электропитание от внешнего источника DC 24 В.
  • Расширения ПО для Gira X1 доступны в Gira AppShop
    Gira X1 (№ артикула: 2096 00) имеет в стандартной комплектации 250 доступных функций и 1000 точек данных. В Gira AppShop (https://appshop.gira.com) можно приобрести пакеты расширения для Gira X1.
    • Пакет расширения ПО для Gira X1 на 125 функций включает:
      125 дополнительных функций и 500 точек данных, что позволяет увеличить количество функций Gira X1 до 375, точек данных — до 1500.
    • Пакет расширения ПО для Gira X1 на 250 функций включает:
      250 дополнительных функций и 1000 точек данных, что позволяет увеличить количество функций Gira X1 до 500, точек данных — до 2000.
    На одном сервере Gira X1 можно установить сразу оба пакета. Таким образом, общее количество функций Gira X1 можно увеличить до 625, точек данных — до 2500.
    На каждый пакет расширения доступна только одна лицензия.

Габариты

Модульные единицы (МЕ): 2

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных


Техпаспорт

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла

Текст объявления

Загрузка
Арт. №
Формат файла
TXT
Размер файла

Gira Project Assistant (GPA)
Программное обеспечение

Загрузка
Арт. №
Формат файла
ZIP
Размер файла
753.435 Kb

Gira X1
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации для мобильного приложения Gira Smart Home

Загрузка
Арт. №
2096 00
Формат файла
PDF
Размер файла
2.157 Kb

Скачивание (en)


Техпаспорт

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла

Текст объявления

Загрузка
Арт. №
Формат файла
TXT
Размер файла

Gira Project Assistant (GPA)
Software

Configuration software for Gira L1, Gira X1, Gira S1, Gira G1, DCS-IP data interface and Alarm Connect security system.

Загрузка
Арт. №
Формат файла
ZIP
Размер файла
753.435 Kb

Gira Smart Home Windows Client 32 Bit
Software

Gira Smart Home App for Windows PC

Загрузка
Арт. №
2096 00
Формат файла
ZIP
Размер файла
70.570 Kb

Gira Smart Home Windows Client 64 Bit
Software

Gira Smart Home App for Windows PC

Загрузка
Арт. №
2096 00
Формат файла
ZIP
Размер файла
40.957 Kb

Gira X1
Technical Documentation

Technical documentation

Загрузка
Арт. №
2096 00
Формат файла
PDF
Размер файла
1.822 Kb

Gira X1
Operating instructions

Operating instructions for the Gira Smart Home app

Загрузка
Арт. №
2096 00
Формат файла
PDF
Размер файла
2.134 Kb

Gira X1
Operating instructions

Installation and operating instructions

Загрузка
Арт. №
2096 00
Формат файла
PDF
Размер файла
383 Kb

Gira X1
Software

Product database from ETS 4.1.8

Загрузка
Арт. №
2096 00
Формат файла
ZIP
Размер файла
247 Kb

Gira X1 and GPA V2.0
Videos

Introductory video

Загрузка
Арт. №
2096 00
Формат файла
MP4
Размер файла
25.741 Kb

Gira X1 firmware update
Software

To perform the update the Gira Project Assistant V 4.3 is required.

Загрузка
Арт. №
2096 00
Формат файла
ZIP
Размер файла
45.710 Kb

Gira X1/ L1/ GPA (EN)
Product information

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла
1.106 Kb

Logic node Schüco
Software

Control of Schüco windows and Schüco sliding systems:
The logic node uses the information from the 4-byte datapoint type "Status" of the Schüco KNX gateway to allow control with the Gira X1 function "Shutters/blinds".

Загрузка
Арт. №
Формат файла
ZIP
Размер файла
467 Kb

Set up Amazon Alexa
Operating instructions

This document describes the setup of Amazon Alexa in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Загрузка
Арт. №
2089 00
Формат файла
PDF
Размер файла
4.755 Kb

Set up Google Assistant
Operating instructions

This document describes the setup of Google Assistant in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Загрузка
Арт. №
2089 00
Формат файла
PDF
Размер файла
2.302 Kb

Set up IFTTT
Operating instructions

This document describes the setup of IFTTT in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Загрузка
Арт. №
2089 00
Формат файла
PDF
Размер файла
1.294 Kb

Спецификация

0 тов.
К списку товаров