Вставка клавишного и клавишно-кнопочного выключателя 10 AX 250 В~ проходный выключатель/проходный кнопочный выключатель

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Проходной выключатель /{br)}проходной кнопочный выключатель
Арт. № 0139 00
0139 00
EAN 4010337022725
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01
 

Необходимые принадлежности

Один из следующих артикулов:
 

клав. 2-м клав. 2-м + наб.IP44

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Клавишный и кнопочный выключатель, у которого левая клавиша выполнена в виде выключателя, а правая клавиша – в виде кнопочного выключателя.
  • Для переключения и управления цветом светодиодного указателя для ориентации.
  • Для ручного управления датчиками движения.
  • Для активации дополнительных устройств диммера.
  • Для активации подключенного освещения.

Технические характеристики

Глубина установки:
32 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для жестких и гибких проводов до:
2,5 мм²

Номинальная мощность
LEDi/ CFLi:
100 Вт

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания