Модуль кнопоки вызова System 106, 4-клавишн., с кнопками ввода в эксплуатацию

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Кнопки ввода в эксплуатацию
Арт. № 5539 000
5539 000
EAN 4010337022503
Упаковочная единица 1
Система цен 20
 

Необходимые принадлежности

Опциональная запчасть

Gira System 106 – это электромонтажная система из натурального металла с пуристическим благородным дизайном без рамки, базирующаяся на основном размере 106,5 × 106,5 мм. С модульной дверной станцией Gira System 106 гостеприимство начинается у входной двери. От клавиш вызова, переговорного модуля и модуля камеры до информационного модуля и заглушки – все функции гармонично сливаются в единое целое. В темноте подсветка кнопок вызова с полем для надписи обеспечивает хорошую читаемость и привлекательный внешний вид.

Возможность индивидуальной настройки благодаря модульной конструкции
System 106 можно использовать как в коттеджах и многоквартирных домах, так и в офисных зданиях, гостиницах и на промышленных объектах. Модульная конструкция позволяет выполнить индивидуальную настройку системы с учетом размера, дизайна и функциональности в соответствии с необходимостью. Расширения и изменения возможны в любое время благодаря замене модулей.
С помощью системы возможна даже просто замена лицевой панели. Таким образом, внешний вид систем и устройств можно впоследствии изменять, например, с поверхности транспортного белого цвета на поверхность "под нержавеющую сталь" без необходимости замены электронных приборов.

Высококачественные материалы
Модули без рамки с дизайнерскими лицевыми панелями из натуральных материалов в двух вариантах исполнения из матовой высококачественной стали (V2A и V4A), анодированного алюминия C-0 и покрытого транспортной белой краской (RAL 9016) сплава металлов: прочные материалы, обеспечивающие длительный срок службы. Модули камеры и индикации (DIN 18040) имеют накладку из черного стекла.

Простая установка и поэтапный монтаж
Систему можно устанавливать параллельно со строительными работами на любом этапе. Так, в неотделанном здании можно сначала монтировать только нижнюю часть коpпуса накладного монтажа, а проводку и модули добавить впоследствии, когда они понадобятся.

Возможность индивидуального нанесения надписей
Воспользовавшись услугой службы создания маркировочных элементов Gira, на клавиши вызова и информационные модули можно нанести индивидуальную лазерную маркировку.

Характеристики

Характеристики

  • Удобные в управлении, с защитой от вандализма и устойчивые к возникновению царапин кнопки вызова.
  • Функциональные изменения, например, с 2-местн. на 4-местн., можно легко реализовать путем замены кнопок.
  • Возможны различные варианты нанесения надписей.

Технические характеристики

Иисточник электропитания
Система:
с помощью плоского кабеля, 10-пол.

Потребляемая мощность
Максимум:
160 мВт
Режим ожидания:
14 мВт

Разъемы
Система:
2 x колодки разъемов

Температура окружающего воздуха:
от -25°C до +70°C

Степень защиты:
IP54

Указания

  • Профессиональное нанесение надписей службой для создания маркировочных элементов Gira www.marking.gira.com.

Габаритв мм

106,5 106,5 28,7

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Конфигуратор для домофонных систем Gira
Домофонная система Gira рассчитана для сооружений и устройств различных видов и размеров: от коттеджей и многоквартирных домов до целых жилых комплексов. От простой аудиосистемы через видеосистемы к интеграции в компьютерную сеть. Конфигуратор для домофонных систем Gira - удобный онлайн-инструмент, превращающий индивидуальное конфигурирование подобных систем в удовольствие – как для владельцев и управляющих домов, так и для ремонтных мастеров и других профессионалов.
Больше

Нанесите надписи на ваши изделия Gira в онлайновом режиме
Всего лишь за четыре операции вы здесь можете разработать надписи для вашего изделия Gira и отправить нам ваш шаблон для заказа. Сначала выберите изделие. Затем введите желаемый текст и определите, как он должен выглядеть. В предварительном просмотре вы можете проверить ваш шаблон и просмотреть его в виде документа PDF. Затем закажите созданную вами надпись через нашу удобную онлайновую службу.
Больше

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


System 106 Модуль кнопок вызова
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Арт. № 5531 ..
5532 ..
5533 ..
5534 ..
5539 000

PDF, 888 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


System 106 call-button module
Operating instructions

Operating instructions

Арт. № 5531 ..
5532 ..
5533 ..
5534 ..
5539 000

PDF, 947 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания