Компания Gira использует куки-файлы (cookies) для веб-сайтов домена gira.de. Пользуясь нашим сайтом, вы даете свое согласие на использование куки-файлов. С более подробной информацией об используемых нами или третьими лицами куки-файлах и о ваших возможностях их отключения вы можете ознакомиться в нашей Политике конфиденциальности.

Универсальная вставка светодиодного диммера (кнопочный диммер) System 2000


3 - 420 Вт/ВА
Арт. № 2385 00
EAN 4010337017790
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02

Снимаемое с производства изделие. Поставка до 12/2020 года.
Последующее изделие: Универсальная вставка светодиодного светорегулятора System 3000 Komfort 5401 00

Необходимые принадлежности

Характеристики

  • Универсальная вставка светодиодного диммера для переключения и диммирования ламп накаливания, высоковольтных галогенных ламп, электронных трансформаторов для галогенных и светодиодных ламп, высоковольтных, светодиодных и компактных люминесцентных ламп.
  • Автоматическая или ручная настройка подходящего к нагрузке принципа регулировки света (фазовой компенсации или фазовой отсечки).
  • Индикация настроенного режима работы с помощью светодиода.
  • Щадящее лампу включение.
  • Возможность длительного сохранения в памяти яркости включения.
  • Регулируемая минимальная яркость.
  • Возможность подключения дополнительных устройств.
  • Электронная защита от короткого замыкания.
  • Электронная защита от повышенной температуры.
  • Работа с подключением и без подключения нейтрального провода.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц

Ожидание:
макс. 0,5 Вт

Присоединенная мощность при 25 °C
Высоковольтные светодиодные лампы (фазовая компенсация):
тип. 3 до 100 Вт
Высоковольтные светодиодные лампы (фазовая отсечка):
тип. 3 до 200 Вт
Компактная люминесцентная лампа:
тип. 3 до 100 Вт
Лампы накаливания:
от 20 до 420 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
от 20 до 420 Вт
Трансформаторы Gira Tronic:
от 20 до 420 Вт
электронный трансформатор с низковольт. светодиодом:
тип. 20 до 100 Вт
Обмоточный трансформатор:
от 20 до 420 ВА
обмоточный трансформатор с низковольт. светодиодом:
тип. 20 до 100 ВА

Дополнительные устройства
Механические кнопочные выключатели без подсветки:
неограниченно
Вставка дополнительного устройства 2-проводная:
неограниченно
Вставка дополнительного устройства 3-проводная:
5

Длина провода
Дополнительное устройство:
макс. 100 м
Нагрузка:
макс. 100 м

Глубина установки:
22 мм

Температура окружающего воздуха:
от +5°C до +45°C

Указания

  • Принципиально возможна работа диммера без подключения нейтрального провода, но для некоторых светодиодных лампочек и лампочек CFLi в целях предотвращения мерцания необходимо подключение нейтрального провода.
  • При эксплуатации без нейтрального провода минимальная нагрузка для ламп накаливания, высоковольтных галогенных ламп, трансформаторов Gira Tronic и обмоточных трансформаторов увеличивается на 50 Вт.
  • В сочетании с усилителями мощности не подключать высоковольтные светодиодные и компактные люминесцентные лампы.
  • Электронные трансформаторы и пускорегулирующие аппараты для светодиодных лампочек можно эксплуатировать по указанному производителем методу регулировки света.
  • При температуре окружающего воздуха, превышающей 25 °C, снизить подключенную нагрузку.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.
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
Compensation module LED
Operating instructions

Operating instructions.

Загрузка
Арт. №
2375 00
Формат файла
PDF
Размер файла
751 Kb

Universal LED dimming insert
Operating instructions

Operating instructions.

Загрузка
Арт. №
2385 00
Формат файла
PDF
Размер файла
841 Kb

Спецификация

0 тов.
К списку товаров