Компания Gira использует куки-файлы (cookies) для веб-сайтов домена gira.de. Пользуясь нашим сайтом, вы даете свое согласие на использование куки-файлов. С более подробной информацией об используемых нами или третьими лицами куки-файлах и о ваших возможностях их отключения вы можете ознакомиться в нашей Политике конфиденциальности.

Gira L1


REG
Арт. № 2070 00
EAN 4010337016717
Упаковочная единица 1
Система цен 25

Опциональные принадлежности

Характеристики

  • Логические функции:
    Многообразие функций благодаря библиотеке модулей с 36 логическими модулями (например, основные математические функции, управление рольставнями и жалюзи в зависимости от положения солнца, регулирование температуры, управление перегородкой, освещение лестничной клетки, генератор случайных чисел).
  • Конфигурируемые логические модули (например, произвольно выбираемое число входов).
  • Простое параметрирование таймеров и сцен:
    до 20 таймеров с 10 вариантами переключений каждый.
    до 20 наборов сцен с 64 сценами в каждом.
  • До 480 используемых в одном проекте точек
    (точки данных группового адреса 300 KNX, 180 свободных точек данных устройства).
  • Внутренняя связь для, напр., обмена значениями между дополнительным L1 и X1 по Ethernet.
  • Оптимизированный ввод в эксплуатацию:
    возможны быстрое изменение или актуализация проекта без прерывания работы и перезапуска устройства.
  • Два гнезда RJ45 с функцией переключения поддерживают простое шлейфование соединительного кабеля.
  • Высокая безопасность:
    Закодированная передача данных по TLS между GPA и Gira L1 предотвращает возможность просмотра информации третьим лицом.
    Доступ постороннего лица к Gira L1 защищен с помощью пароля устройства.
  • Сохранение проекта: сохранение копии проекта на Gira L1.
  • Ввод в эксплуатацию:
    Физический адрес и приложение параметрируются с помощью программного обеспечения для ввода в эксплуатацию KNX от версии ETS 4.1.8.
    Дальнейшее проектирование осуществляется с помощью Gira Project Assistant (GPA). Gira Project Assistant имеется в распоряжении бесплатно в разделе скачивания Gira.
  • Функциональные расширения или актуализации с помощью обновлений фирменного ПО и программного обеспечения.
  • Программное обеспечение подготовлено для KNX Secure. Требуется обновление микропрограммного обеспечения в будущем.

Технические характеристики

Среда KNX:
TP256

Номинальное напряжение:
DC 24 - 30 В

Потребляемая мощность:
2 Вт

IP-связь:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Мбит/с)

Поддерживаемые протоколы:
DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP

Разъемы
IP:
2 гнезда RJ45
KNX:
Соединительная и ответвительная клемма

Температура окружающего воздуха:
от 0°C до +45°C

Указания

  • Электропитание от внешнего источника DC 24 В.

Габариты

Модульные единицы (МЕ): 2

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных


Техпаспорт

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла

Текст объявления

Загрузка
Арт. №
Формат файла
TXT
Размер файла

Revit файл

Загрузка
Арт. №
207000
Формат файла
RFA
Размер файла
468 Kb

IFC файл

Загрузка
Арт. №
207000
Формат файла
IFC
Размер файла
24 Kb

Gira L1
База данных продукции

База данных о товарах, начиная с ETS 4.1.8 (Firmware 2.0)

Загрузка
Арт. №
2070 00
Формат файла
ZIP
Размер файла
166 Kb

Gira Project Assistant (GPA)
Программное обеспечение

Загрузка
Арт. №
Формат файла
ZIP
Размер файла
753.435 Kb

Скачивание (en)


Техпаспорт

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла

Текст объявления

Загрузка
Арт. №
Формат файла
TXT
Размер файла

Revit файл

Загрузка
Арт. №
207000
Формат файла
RFA
Размер файла
468 Kb

IFC файл

Загрузка
Арт. №
207000
Формат файла
IFC
Размер файла
24 Kb

Gira L1
Product database

Product database from ETS 4.1.8 (Firmware 2.0)

Загрузка
Арт. №
2070 00
Формат файла
ZIP
Размер файла
166 Kb

Gira L1
Operating instructions

Installation and operating instructions

Загрузка
Арт. №
2070 00
Формат файла
PDF
Размер файла
378 Kb

Gira L1
Technical Documentation

Technical documentation

Загрузка
Арт. №
2070 00
Формат файла
PDF
Размер файла
1.046 Kb

Gira L1 firmware update
Software

To perform the update the Gira Project Assistant V 4.1 is required.

Загрузка
Арт. №
2070 00
Формат файла
ZIP
Размер файла
43.821 Kb

Gira Project Assistant (GPA)
Software

Configuration software for Gira L1, Gira X1, Gira S1, Gira G1, DCS-IP data interface and Alarm Connect security system.

Загрузка
Арт. №
Формат файла
ZIP
Размер файла
753.435 Kb

Gira X1 Logic modules "Gira G1 notification" & "Gira G1 DCS-state"
Software

Gira G1 notification:
This node is used for the easy generation of text messages on the Gira G1.

Gira DCS-state:
This node is used to evaluate the Gira G1’s door communication status.

Загрузка
Арт. №
Формат файла
ZIP
Размер файла
462 Kb

Gira X1/ L1/ GPA (EN)
Product information

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла
1.106 Kb

Resolution of the communication problem between GPA and the devices
Software

Загрузка
Арт. №
Формат файла
ZIP
Размер файла
107 Kb

Спецификация

0 тов.
К списку товаров