Gira L1

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
REG
Арт. № 2070 00
2070 00
EAN 4010337016717
Упаковочная единица 1
Система цен 25
 

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Логические функции: Многообразие функций благодаря библиотеке модулей с 36 логическими модулями (например, основные математические функции, управление рольставнями и жалюзи в зависимости от положения солнца, регулирование температуры, управление перегородкой, освещение лестничной клетки, генератор случайных чисел).
  • Конфигурируемые логические модули (например, произвольно выбираемое число входов).
  • Простое параметрирование таймеров и сцен:до 20 таймеров с 10 вариантами переключений каждыйдо 20 наборов сцен с 64 вариантами каждый.
  • До 480 используемых в одном проекте точек(точки данных группового адреса 300 KNX, 180 свободных точек данных устройства).
  • Внутренняя связь для, напр., обмена значениями между дополнительным L1 и X1 по Ethernet.
  • Оптимизированный ввод в эксплуатацию:возможны быстрые изменение или актуализация проекта без перерыва в работе и перезапуска устройства.
  • Два гнезда RJ45 с функцией коммутатора поддерживают простое шлейфование соединительного кабеля.
  • Высокая безопасность:Закодированная передача данных по TLS между GPA и Gira L1 предотвращает возможность просмотра информации третьим лицом.Доступ постороннего лица к Gira L1 защищен с помощью пароля устройства.
  • Сохранение проекта: Сохранение копии проекта на Gira L1.
  • Ввод в эксплуатацию:Физический адрес и приложение параметрируются посредством ETS (программы ввода KNX в эксплуатацию) с версии 4.1.8.Дальнейшее проектирование осуществляется с помощью Gira Project Assistant (GPA). Gira Project Assistant можно загрузить бесплатно в разделе загрузок Gira.
  • Функциональные расширения или актуализации с помощью обновлений фирменного ПО и программного обеспечения.
  • Программное обеспечение подготовлено для KNX Secure. Требуется обновление микропрограммного обеспечения в будущем.

Технические характеристики

Среда KNX:
TP256

Номинальное напряжение:
DC 24 - 30 В

Потребляемая мощность:
2 Вт

IP-связь:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Мбит/с)

Поддерживаемые протоколы:
DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP

Разъемы
IP:
2 гнезда RJ45
KNX:
Соединительная и ответвительная клемма

Температура окружающего воздуха:
от 0 °C до +45 °C

Указания

  • Электропитание от внешнего источника DC 24 В.

Габариты

Модульные единицы (МЕ): 2

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Gira L1
Больше

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 207000

RFA, 468 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 207000

IFC, 24 Kb

Загрузка


Gira L1
База данных продукции

База данных о товарах, начиная с ETS 4.1.8 (Firmware 2.0)

Арт. № 2070 00

ZIP, 166 Kb

Загрузка


Gira Project Assistant (GPA)
Программное обеспечение

Арт. №

ZIP, 1.019.510 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Gira L1
Product database

Product database from ETS 4.1.8 (Firmware 2.0)

Арт. № 2070 00

ZIP, 166 Kb

Загрузка


Gira L1
Operating instructions

Installation and operating instructions

Арт. № 2070 00

PDF, 378 Kb

Загрузка


Gira L1
Technical Documentation

Technical documentation

Арт. № 2070 00

PDF, 1.046 Kb

Загрузка


Gira L1 firmware update
Software

To perform the update the Gira Project Assistant V 4.1 is required.

Арт. № 2070 00

ZIP, 43.821 Kb

Загрузка


Gira Project Assistant (GPA)
Software

Configuration software for Gira One, Gira L1, Gira X1, Gira S1, Gira G1, DCS-IP data interface and Alarm Connect security system.

Арт. №

ZIP, 1.032.784 Kb

Загрузка


Gira X1 Logic modules "Gira G1 notification" & "Gira G1 DCS-state"
Software

Gira G1 notification:
This node is used for the easy generation of text messages on the Gira G1.

Gira DCS-state:
This node is used to evaluate the Gira G1’s door communication status.

Арт. № 2096 00

ZIP, 462 Kb

Загрузка


Gira X1/ L1/ GPA (EN)
Product information

Арт. №

PDF, 1.106 Kb

Загрузка


Resolution of the communication problem between GPA and the devices
Software

Арт. №

ZIP, 107 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания