Для аккумуляции системного напряжения KNX в комбинации с источником бесперебойного питания 640 мА.
К источнику питания можно параллельно подключить макс. два свинцовых аккумулятора.
Технические характеристики
Номинальное напряжение:
DC 12 В
Емкость аккумулятора:
12 Aч
Вес:
4,2 кг
Указания
При подключении одного свинцового аккумулятора к источнику питания KNX необходимо использовать базовый набор кабелей. При подключении двух свинцовых аккумуляторов потребуется базовый набор кабелей для одного аккумулятора и расширенный набор кабелей для другого аккумулятора.
Благодаря закрытой конструкции в соответствии с EN 50014/VDE 0170/0171, часть 1/5.78 не требуется техобслуживание.
Габаритв мм
Ш 151
В 94
T 98
Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных
В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.