Источник бесперебойного электропитания KNX 640 мА

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
REG
Арт. № 1079 00
1079 00
EAN 4010337009115
Упаковочная единица 1
Система цен 26
 
Снимаемое с производства изделие. Поставка до 10/2022 года.

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Источники питания для устройств KNX с напряжением шины.

Характеристики

Характеристики

  • Выход с интегрированным дросселем для питания линий шин KNX.
  • Выход DC 30 В для питания дополнительных устройств.
  • Номинальный ток произвольно распределяется по выходам.
  • Кнопка сброса.
  • С защитой от короткого замыкания.
  • С защитой от перенапряжения.
  • Защита от холостого хода.
  • Подходит для работы в системах с аварийным электроснабжением.
  • Беспотенциальный сигнальный контакт для рабочих и диагностических сообщений.
  • Источник бесперебойного питания 640 мА генерирует системное напряжение KNX.
  • С интегрированным дросселем для отсоединения линии шины от электропитания.
  • С разъемами для свинцового аккумулятора для аккумуляции напряжения KNX при исчезновении напряжения сети.
  • Можно подключать и заряжать с помощью бесперебойного источника электропитания до двух свинцово-кислотных аккумуляторов.
  • С помощью датчика температуры осуществляется регулировка зарядного напряжения в зависимости от температуры.
  • Бесперебойный источник питания имеет беспотенциальный переключающий контакт для сообщения о сбое (например, исчезновение напряжения сети, неисправность аккумулятора, перегрузка или короткое замыкание).

Технические характеристики

Номинальное напряжение
AC:
от AC 200 до 240 В, 50/60 Гц
DC:
от DC 240 до 250 В

Выходное напряжение
Линия KNX:
DC 28 - 31 В БСНН
Дополнительный выход:
DC 30 В

Сигнальный выход
Напряжение переключения AC:
AC 12 - 230 В
Напряжение переключения DC:
DC 2 - 30 В
Ток переключения:
5 мA - 2 A

Разъемы
KNX:
Соединительная и ответвительная клемма
Напряжение сети:
Винтовые клеммы

Поперечное сечение соединительных проводов:
макс. 4 мм²

Температура окружающего воздуха:
от -5°C до +45°C

Номинальное напряжение перв.:
AC 230 В, 50/60 Гц

Номинальное напряжение втор.:
DC 28 - 31 В БСНН

Номинальный ток, вторичная сторона:
640 мА, защита от короткого замыкания

Переключающий контакт беспотенциальный:
AC 230 В, 6 A

Переключающий контакт беспотенциальный:
DC 12/24 В, 4 A

Разъемы
KNX:
Соединительная и ответвительная клемма
Нагрузка:
Винтовые клеммы

Поперечное сечение соединительных проводов:
макс. 4 мм²

Указания

  • Монтаж на монтажную рейку DIN.
  • Допуск VDE в соответствии с EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Подключение осуществляется с помощью cоединительных шинных или ответвительных клемм KNX (шина передачи данных не требуется).
  • Рекомендация: защита от перенапряжения для продуктов Gira KNX.
  • Разрядник для защиты от перенапряжений BUStector BT 24, производство: DEHN + SÖHNE, арт. №. 925001.

Комплект поставки

  • Соединительная и ответвительная клемма KNX входят в комплект поставки.

Габариты

Модульные единицы (МЕ): 8

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 107900

RFA, 672 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 107900

IFC, 501 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Power supply, 640 mA uninterruptible
Operating instructions

Operating manual.

Арт. № 1079 00

PDF, 369 Kb

Загрузка


Power supply, 640 mA uninterruptible
Product database

Product database from ETS2

Арт. № 1079 00

VD1, 10 Kb

Загрузка


Power supply, 640 mA uninterruptible
Technical Documentation

Technical documentation.

Арт. № 1079 00

PDF, 103 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания