Новый

Bставка светодиодног поворотного диммера System 3000 Basic RC

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 2457 00
2457 00
EAN 4010337131458
Упаковочная единица 1
Система цен 02
 
Новинка. Поставка с декабря 2025 года.

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Устройство работает по принципу фазовой отсечки по заднему фронту.
  • Включение через мягкий пуск, щадящий лампу.
  • Нажимной/проходной выключатель для интеграции в проходные и перекрестные схемы.
  • Регулируемая минимальная яркость.
  • Регулируемая максимальная яркость.
  • Электронная защита от короткого замыкания и перегрузки.
  • Электронная защита от повышенной температуры.
  • Нейтральный провод не требуется.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц

Ожидание:
нет

Присоединенная мощность при 35 °C
Высоковольтные светодиодные лампы (фазовая отсечка по заднему фронту):
станд. от 3 до 200 Вт
Лампы накаливания:
от 3 до 200 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
от 3 до 200 Вт
электронный трансформатор с низковольтным светодиодом (фазовая отсечка по заднему фронту):
станд. от 3 до 200 Вт

Длина провода
Нагрузка:
макс. 100 м

Глубина установки:
24 мм

Монтаж:
в приборную коробку согласно DIN 49073

Температура окружающего воздуха:
от 0 до +35 °C

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Скачивание (en)


LED rotary dimming insert Basic RC
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2457 00

PDF, 384 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания