Исполнительное устройство диммирования, 4-канал. Standard для Gira One и KNX
4 x 225 Вт/ВА

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
REG
Арт. № 2015 00
2015 00
EAN 4010337073345
Упаковочная единица 1
Система цен 66
 

Альтернативное описание

Опциональные принадлежности

Силовые добавки

ун.СД усил.мощн. S3000 REG

Характеристики

Характеристики

    Функция в системе Gira One

    • Исполнительное устройство для переключения и диммирования ламп накаливания, высоковольтных галогенных ламп, компактных люминесцентных ламп с диммированием, индуктивных трансформаторовс диммированием и низковольтными галогенными или светодиодными лампами, электронных трансформаторов с диммированием и низковольтными галогенными или светодиодными лампами.
    • Автоматический или ручной выбор подходящего к нагрузке принципа регулировки света.
    • Защита от холостого хода, короткого замыкания и повышенной температуры.
    • Наращивание мощности благодаря усилителям мощности.
    • Ручное управление выходами.
    • Программирование и ввод в эксплуатацию с помощью Gira Project Assistant (GPA) начиная с версии 5.0.
    • Зашифрованная передача данных между устройствами Gira One.

    Выходы диммирования

    • Минимальная и максимальная яркость настраивается.
    • Включение с последним значением яркости или фиксированная яркость при включении.
    • Настройка задержки включения или выключения.
    • Функция лестничной клетки, также можно установить время и яркость предварительного предупреждения.

    Технические характеристики

    Gira One Medium:
    Twisted Pair YCYM 2 x 2 x 0,8

    Испытательное напряжение:
    4 кВ (линия шины KNX/EIB)

    Номинальное напряжение:
    AC от 110 до 230 В, 50/60 Гц

    Макс. присоединенная мощность (230 В AC) для каждого канала
    Лампы накаливания:
    от 20 до 225 Вт
    Высоковольтные галогенные лампы:
    от 20 до 225 Вт
    Обмоточный трансформатор:
    от 20 до 210 ВА
    Трансформатор Tronic:
    от 20 до 225 Вт
    обмоточный трансформатор с низковольт. светодиодом:
    от 20 до 100 ВА
    электронный трансформатор с низковольт. светодиодом:
    станд. от 20 до 200 Вт
    Высоковольтные светодиодные лампы:
    станд. от 1 до 200 Вт
    Компактная люминесцентная лампа:
    станд. от 20 до 150 Вт

    Разъемы
    Gira One Bus:
    Соединительная и ответвительная клемма
    Нагрузка:
    Винтовые клеммы

    Поперечное сечение соединительных проводов:
    макс. 4 мм²

    Потребляемый ток:
    от 6 до 15 мА

    Указания

    • Максимальная присоединенная мощность не зависит от выбранного режима работы (фазовая отсечка по переднему или заднему фронту). Подробные данные см. в инструкции по эксплуатации.
    • Наращивание мощности благодаря усилителям мощности Gira.
    • Монтаж на монтажную рейку DIN.
    • Возможность обновления с помощью Gira Project Assistant (GPA).

    Комплект поставки

    • Соединительная и ответвительная клемма входит в комплект поставки.

    Габариты

    Модульные единицы (МЕ): 4

    Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

    В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

    К медиальной базе данных

    Другие ссылки

    Диммирующие приводы Gira для KNX
    Больше

    Скачивание


    Техпаспорт


    Текст объявления


    PSTI Statement of Compliance

    Арт. №

    PDF, 281 Kb

    Загрузка


    Исполнительное устройство диммирования 4-местн., Standard для Gira One
    Инструкции по эксплуатации

    Руководство по эксплуатации.

    Арт. № 2015 00

    PDF, 1.757 Kb

    Загрузка


    Скачивание (en)


    Dimming actuator, 4-gang Standard for Gira One
    Operating instructions

    Operating instructions.

    Арт. № 2015 00

    PDF, 1.746 Kb

    Загрузка


    Gira One
    Guides / system basics

    System basics

    Арт. №

    PDF, 50.639 Kb

    Загрузка


    PSTI Statement of Compliance

    Арт. №

    PDF, 281 Kb

    Загрузка


    Информация для заказа Характеристики Скачивания