Кнопочный выключатель вызова, 1-клавишн. для дверной станции
TX_44

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Универсально для всех серий
Арт. № 1262 00
1262 00
EAN 4010337262008
Упаковочная единица 1
Система цен 18
 

Необходимые принадлежности

Один из следующих артикулов:
 

дв.ст. 1-кл. скр.м. дв.ст. 1-кл. скр.м.

Опциональные принадлежности

Опциональная запчасть

Характеристики

Характеристики

  • Установка в обычную приборную коробку скрытого монтажа.
  • Подходит для установочных рамок серии выключателей Gira TX_44.
  • Модульная конструкция, обеспечивающая простую установку и расширяемость.
  • Передача сигналов и питание аудио- и видеокомпонентов по исключающей неправильную полярность и защищенной от короткого замыкания 2-проводной шине.
  • Расширение дверной станции дополнительной кнопкой вызова (к дверной станции можно подключить до 14 кнопочных выключателей вызова).
  • Освещение кнопки вызова со светодиодной технологией, цвет белый. Благодаря не требующей техобслуживания и энергосберегающей светодиодной технологии достигается равномерная и хорошо видимая подсветка кнопок вызова.
  • Брызгонепроницаемая накладка клавиши вызова выполнена из ударопрочной пластмассы.
  • Табличку с фамилией можно заменить без инструмента и демонтажа рамки.
  • Профессиональное нанесение надписей через сервис надписей Girawww.beschriftung.gira.deили с помощью ПО для нанесения надписей.

Технические характеристики

Источник питания:
С помощью соединительного кабеля

Разъем для соединительного кабеля:
2 колодки разъемов

Степень защиты:
IP44

Температура окружающего воздуха:
от -25 °C до +70 °C

Глубина установки:
30 мм

Габаритв мм

Табличка с фамилией: Ш 62 В 62

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Нанесите надписи на ваши изделия Gira в онлайновом режиме
Всего лишь за четыре операции вы здесь можете разработать надписи для вашего изделия Gira и отправить нам ваш шаблон для заказа. Сначала выберите изделие. Затем введите желаемый текст и определите, как он должен выглядеть. В предварительном просмотре вы можете проверить ваш шаблон и просмотреть его в виде документа PDF. Затем закажите созданную вами надпись через нашу удобную онлайновую службу.
Больше


Больше

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 126200

RFA, 400 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 126200

IFC, 54 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Call button for door station and info module
Installation instructions

Operating instructions.

Арт. № 1262 00
1263 00
1264 00
1293 00
1294 00
1295 00

PDF, 49 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания