Пластмасса: ударопрочный неломающийся термопласт без галогенов
Плавающая переключающая клавиша автоматически точно позиционируется в рамке.
Возможна проверка напряжения спереди.
Единая длина снятия изоляции (11 мм) для выключателей и розеток позволяет выполнить монтаж быстрее и эффективнее.
Можно использовать жесткие и гибкие провода.
Легкодоступные рычаги расцепления.
Прочное основание из термопласта.
По умолчанию светодиодные элементы подсветки можно использовать спереди.
Если повернуть элемент подсветки на 180°, можно переключаться между контрольной и постоянной подсветкой в зависимости от выключателя.
Серия с накладным водозащищенным монтажом IP66
Технические характеристики
Поперечное сечение соединительных проводов
для жестких и гибких проводов до:
2,5 мм²
Номинальная мощность
LEDi/ CFLi:
100 Вт
Указания
Возможно также подключение с подсветкой.
Комплект поставки
Прилагается табличка для надписи с чистым полем.
Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных
В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.