Исполнительное устройство жалюзи, 4-канал., DC 24 В с ручным управлением для KNX

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
REG
Арт. № 2154 00
2154 00
EAN 4010337082248
Упаковочная единица 1
Система цен 26
 
Исполнительные устройства жалюзи с интегрированным шинным соединителем, ручным управлением и индикатором состояния для каждого выхода. Для активации электрических жалюзи, рольставен, маркиз, вентиляционных заслонок или подобных занавесей.

Характеристики

Характеристики

  • Возможность непосредственной активации положения занавеси.
  • Возможность непосредственной активации положения пластин.
  • Возможность настройки реакции в случае исчезновения и восстановления напряжения шины.
  • Отдельно параметрируемое время перемещения с увеличением времени перемещения в крайнее верхнее положение.
  • Возможна централизованная активация всех выходов жалюзи.
  • Подтверждение положения жалюзи или ламелей.
  • Можно замедлить квитирование после восстановления напряжения шины.
  • Назначение максимум пяти различных функций безопасности (три сигнала тревоги для ветра, один сигнал тревоги для дождя, один сигнал тревоги для мороза), на выбор с циклическим контролем.
  • Возможность реализации функции принудительного положения для каждого выхода жалюзи.
  • Возможно использование в сценах, возможность параметрирования макс. восьми внутренних сцен на каждый канал.
  • Функция сохранения световых сцен.
  • Возможность активации солнцезащитной функции с жесткими и переменными положениями занавеси или пластин.
  • Расширенная защита от солнца с многочисленными функциями управления.
  • Возможна интеграция в систему управления температурой здания.
  • Блокировка отдельных выходов вручную или с помощью шины.
  • Активные или пассивные (считываемый объект) циклические функции квитирования.
  • Режим стройплощадки: Возможность управления выходами вручную без напряжения шины, только с рабочим напряжением.
  • Для малого напряжения DC 12 - 48 В.
  • Независимая активация четырех выходов жалюзи.

Технические характеристики

Среда KNX:
TP256

Разъемы
KNX:
Соединительная и ответвительная клемма
Нагрузка:
Винтовые клеммы

Номинальное напряжение:
DC 12 - 48 В

Напряжение переключения DC:
DC 12 - 48 В

Коммутационная способность
DC 12/24 В:
6 A
DC 48 В:
3 A

Поперечное сечение соединительных проводов:
макс. 4 мм²

Указания

  • Монтаж на монтажную рейку DIN.

Комплект поставки

  • Соединительная и ответвительная клемма для KNX входит в комплект поставки.

Габариты

Модульные единицы (МЕ): 4

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 215400

RFA, 480 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 215400

IFC, 164 Kb

Загрузка


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 281 Kb

Загрузка


Привод жалюзи 4-кратный 24 В пост.
База данных продукции

База данных о товарах, начиная с ETS2, 227 кБайт.

Арт. № 2154 00

VD2, 227 Kb

Загрузка


Привод жалюзи 4-кратный 24 В пост.
База данных продукции

База данных о товарах, начиная с ETS3.0d, 231 кБайт.

Арт. № 2154 00

VD4, 231 Kb

Загрузка


Привод жалюзи/Привод рольставней
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 1039 00
2152 00
2154 00
2160 00
2161 00

PDF, 1.119 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Blind actuator 4-gang 24 V DC
Technical Documentation

Operating instructions.

Арт. № 2154 00

PDF, 1.657 Kb

Загрузка


Blind actuator 4-gang 24 V DC
Product database

Product database from ETS2, 243 kbyte.

Арт. № 2154 00

VD2, 243 Kb

Загрузка


Blind actuator 4-gang 24 V DC
Product database

Product database from ETS3.0d, 244 KByte.

Арт. № 2154 00

VD4, 244 Kb

Загрузка


Blind actuators DRA
Operating instructions

Operating manual.

Арт. № 1039 00
2152 00
2154 00
2160 00
2161 00

PDF, 1.107 Kb

Загрузка


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 281 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания