Шинный соединитель 3 устанавливает соединение между системой KNX и прикладным модулем KNX.
Из комбинации шинного соединителя 3 и прикладного модуля получается функциональное устройство.
В проекте ETS это устройство проектируется в виде прикладной программы прикладного модуля.
Технические характеристики
Среда KNX:
TP256
Разъем KNX:
Соединительная и ответвительная клемма
Класс защиты:
III
Глубина установки:
22 мм
Температура окружающего воздуха:
от -25 °C до +55 °C
Комплект поставки
Соединительная и ответвительная клемма для KNX входит в комплект поставки.
Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных
В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.