Переключение и настройка яркости для светильником с интерфейсом DALI.
Для создания напряжения DALI требуется источник питания DALI или потенциометр DALI со встроенным блоком питания, которые соответствуют спецификации DALI (DIN IEC 60926).
Возможно параллельное управление с нескольких управляющих устройств. Связь осуществляются с помощью широковещания.
Сохранение исходной яркости или яркости при включении.
Технические характеристики
Потребляемый ток:
Макс. 2 мА
Глубина установки:
32 мм
Соединение однопроводное:
макс. 4 мм²
Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C
Указания
При выборе источника питания DALI всегда необходимо учитывать число потребителей DALI и потенциометров DALI (действует всегда как 1 потребитель).
Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных
В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.