Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц
Ожидание:
от 0,1 до 0,5 Вт
Ток переключения:
от 10 мА до 16 А
Присоединенная мощность::
макс. 3600 Вт
Рекомендуемая высота установки:
1,50 м
Монтаж:
в приборную коробку согласно DIN 49073
Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C