Накладка датчика движения System 3000, 2,20 м Standard
System 55

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Кремовый глянцевый
Арт. № 5375 01
5375 01
EAN 4010337051138
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
Белый глянцевый
Арт. № 5375 03
5375 03
EAN 4010337051145
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
Белый матовый
Арт. № 5375 27
5375 27
EAN 4010337051169
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
Антрацитовый
Арт. № 5375 28
5375 28
EAN 4010337051176
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
Цвет «алюминий»
Арт. № 5375 26
5375 26
EAN 4010337051152
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
Черный матовый
Арт. № 5375 005
5375 005
EAN 4010337051183
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
Серый матовый
Арт. № 5375 015
5375 015
EAN 4010337087298
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
Нержавеющая сталь (лакированная)
Арт. № 5375 600
5375 600
EAN 4010337051190
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
 

Необходимые принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Автоматическое включение/выключение света в зависимости от движения тепла и освещенности окружения.
  • Работа с вставкой переключения, регулировки света или дополнительного устройства System 3000, 3-проводн.
  • Расширение зоны обзора в комбинации с вставкой дополнительного устройства 3-проводн.
  • Регулируемый порог освещенности.
  • 4 уровня настройки чувствительности.
  • При подключении вставки дополнительного устройства System 3000 с накладкой управления или механическим кнопочным выключателем к основному устройству можно включать или регулировать освещение на время работы по инерции.

С вставкой диммера System 3000

  • Включение с последней настройкой яркости или сохраненной яркостью включения.
  • Яркость включения может быть долгосрочно сохранена только посредством вставки дополнительного устройства с накладкой управления System 3000.

Технические характеристики

Угол обзора:
180°

Значение яркости
Настраиваемое:
прим. от 5 до 500 лк
Фиксированное:
Дневной режим

Чувствительность:
25, 50, 75, 100%

Степень защиты
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Время работы по инерции:
прим. 2 мин. фикс.

Высота установки до 2,20 м
Зона обзора вперед:
макс. 15 м
Дальность действия в каждую сторону:
макс. 10 м

Высота установки до 1,10 м
Зона обзора вперед:
макс. 10 м
Дальность действия в каждую сторону:
макс. 9 м

Температура окружающего воздуха:
от -20 °C до +45 °C

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 537501

RFA, 524 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 537501

IFC, 73 Kb

Загрузка


Накладка датчика движения 1,10 м / 2,20 м Standard
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации

Арт. № 5373 ..
5375 ..
5379 ..

PDF, 3.605 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Арт. №

PDF, 9.766 Kb

Загрузка


Motion detector top unit 1.10 m / 2,20 m Standard
Operating instructions

User manual.

Арт. № 5373 ..
5375 ..
5379 ..

PDF, 3.596 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания