Новый

Сервопривод RF Multi для KNX

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 5115 00
5115 00
EAN 4010337133278
Упаковочная единица 1
Система цен 06
 
Новинка. Поставка с декабря 2025 года.

Характеристики

Характеристики

  • Беспроводной сервопривод с питанием от батареи для управления клапанами отопления через KNX RF Multi.
  • Установка на радиаторы внутри помещений.
  • Совместимость без адаптера с клапанами отопления, имеющими резьбовое соединение M30 x 1,5 мм.
  • Для Danfoss RA, RAV и RAVL в комплект входят соответствующие адаптеры с винтом и гайкой, а также специальный штифт (только для RAV), которые монтируются между клапаном отопления и термостатом.
  • Возможна группировка сервоприводов в одном помещении для оптимального управления несколькими радиаторами.
  • Внутренний датчик температуры.
  • Встроенный регулятор отопления для абсолютного и относительного регулирования.
  • Управление на месте (параметрируемое) для изменения заданной температуры, функции Boost и продления комфорта.
  • Дисплей для отображения заданной температуры и диагностики.
  • Параметрируемая функция Boost.
  • Продление комфорта/функция присутствия.
  • Переключение режимов работы (комфорт, ожидание, ночной режим, защита от замерзания).
  • Принудительное положение.
  • Сервисный режим.
  • Автоматическая промывка клапана.
  • Дополнительное устройство сцены на 16 сцен для изменения режима работы с функцией сохранения.
  • Сообщения о неисправностях и ошибках выводятся непосредственно на устройстве и/или передаются телеграммой KNX для диагностики.
  • Индикация состояния батареи через шину KNX.
  • Для проведения техобслуживания сервопривод можно перевести на управляющую величину 0 или 100 % с помощью функции сервисного режима.
  • Поддержка коммуникации KNX Data Secure.
  • Поддержка KNX Long Frame.
  • Возможность обновления ПО и оборудования через KNX RF.
  • Обычная дальность действия радиосвязи составляет 100 м при отсутствии препятствий.
  • Номинальное напряжение: 2 батарейки AA.
  • Стандартная длительность работы батареек: два отопительных сезона.

Технические характеристики

Рабочее напряжение:
2 × 1,5 В (пост. тока), AA/LR6

Температура окружающего воздуха:
от 0 до +50 °C

Температура воды в контуре отопления:
от 0 до +80 °C

Диапазон регулирования:
от 5 до +30°C

Усилие для приведения в действие:
макс. 120 Н

Размеры в мм:
B53 H70 T85

Резьбовое соединение:
M30 × 1,5 мм

Среда KNX:
KNX RF Multi

Режим ввода в эксплуатацию:
S-Mode

Версия ETS:
с ETS6.2

Радиочастота:
868,3 МГц, 868,950 МГц, 869,525 МГц, 869,850 МГц

Мощность передачи:
макс. 25 мВт

Категория приемника:
2 (по DIN EN 300220)

Указания

  • Для интеграции в проводную систему KNX требуется медийный соединитель RF Multi/TP для KNX.

Комплект поставки

  • 2 батарейки (AA). Стандартная длительность работы: два отопительных сезона
  • Набор адаптеров (пластиковый адаптер Danfoss RA, RAV, RAVL и винт с гайкой).
  • Secure Card с данными для KNX Secure.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Скачивание (en)


KNX RF Multi
Operating instructions

System documentation

Арт. №

PDF, 20.313 Kb

Загрузка


RF Multi servo for KNX
Installation instructions

Operating instructions

Арт. № 5115 00

PDF, 1.350 Kb

Загрузка


RF Multi servo for KNX
Technical Documentation

Technical documentation.

Арт. № 5115 00

PDF, 946 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания