Новый

Интерфейс кнопочного выключателя, 8-канал. Komfort для KNX

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 5198 00
5198 00
EAN 4010337110163
Упаковочная единица 1/5
Система цен 06
 
Новинка.

Опциональные принадлежности

Опциональная запчасть

Характеристики

Характеристики

  • В зависимости от модели два, четыре или восемь независимых каналов, которые используются как входы или выходы в зависимости от настройки в ETS.
  • Общий опорный потенциал для всех каналов.
  • Выходы: подключение светодиодов. С защитой от короткого замыкания, перегрузки и переполюсовки. Возможно параллельное включение выходов для потребителей с более высоким потреблением энергии
  • Входы: импульсный ток для предотвращения загрязнения контактов путем образования оксидного слоя на подключаемых контактах.
  • Каналы можно активировать и деактивировать по отдельности.
  • Возможно комбинирование активированных каналов, расположенных рядом друг с другом.

В зависимости от выбранной функции канала можно выполнить параметризацию

  • Вид контакта настраивается.
  • Переключение: возможность настройки команды при нажатии и/или отпускании кнопки (без реакции, включение, выключение, переключение).
  • Принудительное положение: возможность настройки команды при нажатии и/или отпускании кнопки (без реакции, принудительно активно, включение, принудительно активно, выключение, принудительно неактивно).
  • Диммирование и цветовая температура: возможность настройки команды при нажатии, времени между переключением и диммированием, диммирования с несколькими уровнями, повтора телеграммы при длительном нажатии, отправки телеграммы СТОП в конце нажатия.
  • Жалюзи / рольставни / маркизы / мансардные окна: возможность настройки команды при нажатии и выбора последовательности команд.
  • Передатчик значений: возможность настройки типа точек данных, диапазона значений и значения. При необходимости настройка значения может быть активирована долгим нажатием кнопки.
  • Дополнительное устройство сцены: номер сцены можно вызвать или переключить коротким нажатием кнопки. Длительное нажатие кнопки позволяет выполнить функцию памяти.
  • Короткое и длительное нажатие кнопки: нажатием кнопки можно отправить по KNX до двух телеграмм. Можно настроить передачу значений и изменить длительность короткого и длительного нажатия. Функциональность каналов настраивается по отдельности.
  • Дополнительное устройство термостата помещения: возможность настройки функциональности (переключение режима работы, принудительное переключение режима работы, функция присутствия и смещение заданной температуры).
  • Возможность настройки реакции после восстановления напряжения шины.
  • Возможность настройки функции блокировки.
  • Возможность настройки циклической отправки.
  • Функция канала для «состояния двери/окна»: при использовании контактов двери или окна можно регистрировать разные состояния окна или двери (открыто, закрыто, откинуто, заблокировано, разблокировано).
  • Считывание данных с датчика утечки/конденсации.
  • Измерение температуры с помощью подсоединенного датчика.
  • Измерение температуры может быть дополнено внешними значениями, передаваемыми по шине. Значения измерения можно сравнивать и образовывать взвешенные значения.

Счетчик импульсов

  • Настройка интервала счета.
  • Количество требуемых импульсов на входе на каждый полученный импульс счета в KNX можно настроить.
  • Количество импульсов счета, необходимое для изменения показаний счетчика, можно настроить.
  • Каждый канал имеет основной и промежуточный счетчики.
  • Основной и промежуточный счетчики можно настроить по отдельности как счетчики прямого или обратного счета.
  • Начальные и конечные значения счетчиков могут быть заданы через параметры или посредством коммуникационного объекта.
  • Показания счетчика могут быть запрошены через KNX или отправлены автоматически.
  • Поведение после по истечении счета можно параметрировать.
  • Есть возможность сброса счетчика импульсов через KNX (сброс счетчика).

Логические функции

  • Устройство оснащено 8 внутренними логическими функциями.
  • Инвертация входа.
  • Логический элемент с макс. 4 входами: И, ИЛИ, исключающее ИЛИ, инвертированное И, инвертированное ИЛИ, инвертированное исключающее ИЛИ, И с обратной связью.
  • Преобразователь 1 бита в 1 байт с входным фильтром, объектом блокировки и заданными выходными значениями.
  • Элемент блокировки с функцией фильтрации времени и объекта блокировки.
  • Сопоставление значений с 9 форматами входных данных и множеством операций.
  • Пороговый выключатель с гистерезисом в верхнем и нижнем предельном значении, 9 форматами данных и заданными выходными 1-битными значениями.
  • Логические функции имеют собственные коммуникационные объекты KNX и могут обрабатывать телеграммы интерфейса кнопочного выключателя и других шинных устройств.

Технические характеристики

Среда KNX:
TP256

Выходное напряжение:
макс. 3,2 мА

Ток светодиода:
2,2 мА на выход

Длина набора проводов:
25 см, возможность удлинения до макс. 30 м

Степень защиты:
IP20

Класс защиты:
III

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Количество входов:
8

Размеры (ДxШxВ):
43,5 x 35,5 x 15,4 мм

Потребляемый ток:
от 5 до 18 мА

Подключение:
Соединительная и ответвительная клемма

Входной провод:
2 набора проводов 5-жильных

Указания

  • Совместимость с KNX Data Secure.
  • Возможность обновления с помощью Gira Project Assistant (GPA).

Комплект поставки

  • Соединительная и ответвительная клемма
  • 2 набора проводов 5-жильных

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 282 Kb

Загрузка


Интерфейс кнопочного выключателя Komfort
База данных продукции

База данных о товарах, начиная с ETS5.7.7

Арт. № 5192 00
5194 00
5198 00

ZIP, 4.650 Kb

Загрузка


Интерфейс кнопочного выключателя Standard/Komfort для KNX
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации.

Арт. № 5182 00
5184 00
5188 00
5192 00
5194 00
5198 00

PDF, 1.535 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Button interface Komfort
Technical Documentation

Technical documentation.

Арт. № 5192 00
5194 00
5198 00

PDF, 4.652 Kb

Загрузка


Button interface Komfort
Product database

from ETS5.7.7

Арт. № 5192 00
5194 00
5198 00

ZIP, 4.650 Kb

Загрузка


Button interface Standard/Komfort for KNX
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 5182 00
5184 00
5188 00
5192 00
5194 00
5198 00

PDF, 1.527 Kb

Загрузка


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 282 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания