Gira Eco для KNX

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 2045 00
2045 00
EAN 4010337128069
Упаковочная единица 1
Система цен 02
 

Характеристики

Характеристики

  • Интеграция пяти точек зарядки на каждое устройство в системе KNX (проектирование полностью через ETS).
  • Приоритизация одной точки зарядки.
  • Динамическое управление нагрузкой (DLM).
  • Статическое управление нагрузкой (SLM).
  • Смешанный режим для поддержки разных производителей.
  • Поддержка внешних счетчиков электроэнергии (ISKRA, PHOENIX CONTACT, общие) для точек зарядки, которые не имеют внутреннего счетчика.
  • Управление через сеть.
  • Встроенный адаптер RS485.
  • Значения состояния зарядки: состояние точки зарядки (состояние), соединено (состояние), зарядка (состояние), зарядка завершена (состояние), отмена (установка/состояние), старт/стоп (установка/состояние), разблокировка (установка).
  • Значения состояния тока зарядки: заданное (состояние/установка), фактическое L1-L3, фактическое (состояние).
  • Значения состояния мощности: фактическое L1-L3, фактическое (состояние).
  • Значения состояния энергии: фактическое L1-L3, фактическое (состояние).
  • Значения состояния расхода энергии: последняя зарядка (состояние), общее (состояние).
  • Значения состояния неисправности: неисправность, последняя неисправность.
  • Значения состояния: идентификатор коммуникации (EVCCID) (состояние), внутренняя температура точки зарядки (состояние), предупреждение о температуре, метка RFID (состояние), серийный номер, версия микропрограммного обеспечения точки зарядки.
  • KNX Secure.
  • Возможность расширения через обновления микропрограммного обеспечения.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
DC 24–30 В

Потребляемая мощность:
2,3 Вт(DC 24 В от внешнего источника питания)

Температура окружающего воздуха:
от 0 °C до +45 °C

Коммуникация KNX:
KNX/TP, S-Mode

Среда KNX:
TP1-256

IP-связь:
Ethernet 10/100 BaseT

Разъемы:
2x RJ45 (встроенный коммутатор), соединительные и ответвительные клеммы для KNX и 24 В

Габариты

Модульные единицы (МЕ): 2 (REG plus)

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания