Вставка шнурового кнопочного выключателя 10 A 250 В~ замыкающий контакт 1-пол.

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
с распорочными захватами
Арт. № 3565 00
3565 00
EAN 4010337065081
Упаковочная единица 1
Система цен 01
без распорочных захватов
Арт. № 3865 00
3865 00
EAN 4010337039167
Упаковочная единица 1
Система цен 01
 
Новинка. Поставка с сентября 2024 года.

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Светодиодные элементы подсветки

СД эл.подсв. т2 0,5 мА КP СД эл.подсв. т5 0,5 мА КP

Характеристики

Технические характеристики

Глубина установки
3565 00:
32 мм
3865 00:
23 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для жестких и гибких проводов до:
2,5 мм²

Указания

  • Возможно также подключение с подсветкой.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания