Новый

Вставка клавишного выключателя жалюзи 10 A 250 В~

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
с распорочными захватами
Арт. № 3159 00
3159 00
EAN 4010337039211
Упаковочная единица 10/100
Система цен 01
без распорочных захватов
Арт. № 3879 00
3879 00
EAN 4010337064428
Упаковочная единица 10
Система цен 01
 
Новинка.

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Дополнительное устройство для

вст.упр.жал. + вх.доп.устр. S3000

Характеристики

Характеристики

  • С блокировкой двухстороннего включения.
  • Электронная и механическая блокировка.

Технические характеристики

Глубина установки
3159 00:
32 мм
3879 00:
23 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для жестких и гибких проводов до:
2,5 мм²

Указания

  • В качестве дополнительного устройства подходит для вставки управления жалюзи со входом дополнительных устройств.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Ссылка на инструмент обзора переключателей для старых и новых номеров статей
Больше

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания