Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с повернутой на 30° вставкой и shutter, без распорочных захватов
с зеленой накладкой и надписью «SV»(бесперебойное питание)

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Зеленый глянцевый
Арт. № 4418 107
4418 107
EAN 4010337094951
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01
 

Характеристики

Характеристики

  • Специально подходит для угловых штепсельных вилок.
  • Также для использования в энергетических стойках Gira и системах для установки под полом.
  • Для винтового крепления.
  • Простой монтаж благодаря запатентованному расположению широких профилей с отверстиями посредством винтов для подрозетника.
  • Малая монтажная глубина.
  • Большой и удобный рычаг расцепления.
  • Прочная заземляющая скоба с массивными штырями заземления.
  • Прочное и устойчивое к коррозии опорное кольцо из стали.
  • Прочное основание из термопласта.

Технические характеристики

Глубина установки:
29 мм

Тип проводов:
жесткие и гибкие

Поперечное сечение соединительных проводов
для проводов с сечением от:
1,5 мм² до 2,5 мм²

Температура окружающего воздуха
shutter:
от 0 °C до +45 °C

Указания

  • Повышенная защита от прикосновения (Safety Plus) в соответствии с IEC 60884-1.
  • Основания розеток SCHUKO имеют соответствующую цветовую маркировку.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания