Розетка SCHUKO 16 A 250 В~с полем для надписи
System 55

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Кремовый глянцевый
Арт. № 4457 01
4457 01
EAN 4010337093244
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01
Белый глянцевый
Арт. № 4457 03
4457 03
EAN 4010337093268
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01
Белый матовый
Арт. № 4457 27
4457 27
EAN 4010337093329
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01
Антрацитовый
Арт. № 4457 28
4457 28
EAN 4010337093336
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
Цвет «алюминий»
Арт. № 4457 26
4457 26
EAN 4010337093312
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
Черный матовый
Арт. № 4457 005
4457 005
EAN 4010337093237
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
Серый матовый
Арт. № 4457 015
4457 015
EAN 4010337093251
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
Нержавеющая сталь (лакированная)
Арт. № 4457 600
4457 600
EAN 4010337093343
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
 
Заменяет с полной совместимостью 0457 ..

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Опорное кольцо заземлено вместе с распорочными захватами и винтами.
  • Винтовое крепление (примерно 3,5 оборота на каждый распорочный захват).
  • Распорочные захваты в корпусе.
  • Более простое крепление захватами за счет прочного механизма головки винта PZ1 / шлица / PH.
  • Простой монтаж благодаря запатентованному расположению широких профилей с отверстиями посредством винтов для подрозетника.
  • Малая монтажная глубина.
  • Большой и удобный рычаг расцепления.
  • Прочная заземляющая скоба с массивными штырями заземления.
  • Прочное и устойчивое к коррозии опорное кольцо из стали.
  • Прочное основание из термопласта.

Технические характеристики

Глубина установки:
29 мм

Тип проводов:
жесткие и гибкие

Поперечное сечение соединительных проводов
для проводов с сечением от:
1,5 мм² до 2,5 мм²

Комплект поставки

  • Прилагается табличка для надписи «EDV».

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания