Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ без распорочных захватов
System 55

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Кремовый глянцевый
Арт. № 4466 01
4466 01
EAN 4010337095088
Упаковочная единица 10
Система цен 21
Белый глянцевый
Арт. № 4466 03
4466 03
EAN 4010337095101
Упаковочная единица 10
Система цен 21
Белый матовый
Арт. № 4466 27
4466 27
EAN 4010337095125
Упаковочная единица 10/100
Система цен 21
Антрацитовый
Арт. № 4466 28
4466 28
EAN 4010337095132
Упаковочная единица 10/100
Система цен 11
Цвет «алюминий»
Арт. № 4466 26
4466 26
EAN 4010337095118
Упаковочная единица 10
Система цен 11
Черный матовый
Арт. № 4466 005
4466 005
EAN 4010337095071
Упаковочная единица 10/100
Система цен 11
Серый матовый
Арт. № 4466 015
4466 015
EAN 4010337095095
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
Нержавеющая сталь
Арт. № 4466 600
4466 600
EAN 4010337095149
Упаковочная единица 10
Система цен 11
 
Заменяет с полной совместимостью 0466 ..

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Простой монтаж благодаря запатентованному расположению широких профилей с отверстиями посредством винтов для подрозетника.
  • Малая монтажная глубина.
  • Большой и удобный рычаг расцепления.
  • Прочная заземляющая скоба с массивными штырями заземления.
  • Прочное и устойчивое к коррозии опорное кольцо из стали.
  • Прочное основание из термопласта.

Технические характеристики

Глубина установки:
32 мм

Тип проводов:
жесткие и гибкие

Поперечное сечение соединительных проводов
для проводов с сечением от:
1,5 мм² до 2,5 мм²

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания