Адаптерная рамка (55 x 55 мм) со вставной накладкой (IP20)

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый
Арт. № 1163 66
1163 66
EAN 4010337163664
Упаковочная единица 1/5
Система цен 13
Антрацитовый
Арт. № 1163 67
1163 67
EAN 4010337163671
Упаковочная единица 1/5
Система цен 13
Цвет «алюминий»
Арт. № 1163 65
1163 65
EAN 4010337163657
Упаковочная единица 1/5
Система цен 13
 

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • С помощью этой накладки с адаптерной рамкой (55 x 55 мм) и установочной рамки (от 1-местн. до 4-местн.) можно интегрировать в Gira TX_44 разъемы из System 55.
  • Для разъемов System 55.

Указания

  • Не подходит для установки во влажных помещениях, т.к. имеет степень защиты IP20.
  • С помощью адаптерной рамки с квадратным вырезом (50 x 50 мм) можно интегрировать также устройства других производителей.
  • Настоятельно рекомендуется провести опробование образцов продуктов.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания