Вставка клавишно-кнопочного выключателя 10 A 250 В~
Переключающий контакт 1-пол.

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Переключающий контакт 1-пол.
Арт. № 0156 00
0156 00
EAN 4010337156000
Упаковочная единица 10/100
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
32 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для жестких и гибких проводов до:
2,5 мм²

Указания

  • Возможно также подключение с подсветкой.
  • В зависимости от наличия.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 015600

RFA, 448 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 015600

IFC, 15 Kb

Загрузка


Перекрестный переключатель 1-пол.
Инструкции по монтажу

Схема подключений вставка клавишного кнопочного выключателя для перекрестного переключения 1-пол.

Арт. № 0156 00

PDF, 14 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


2-way momentary contact, 1-pole
Installation instructions

Connection diagram rocker switch insert for 2-way circuit, 1-pole

Арт. № 0156 00

PDF, 14 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания