Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц
Ток переключения при 35 °C
Люминесцентные лампы:
4 AX
Ожидание:
от 0,1 до 0,5 Вт
Присоединенная мощность при 35 °C
Высоковольтные светодиодные лампы:
станд. 400 Вт
Компактная люминесцентная лампа:
станд. 400 Вт
Лампы накаливания:
2300 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
2000 Вт
Трансформаторы Tronic:
1500 Вт
Индуктивные трансформаторы:
1000 ВА
Люминесцентные лампы, без компенсации:
920 ВА
Емкостная нагрузка:
920 ВА (115 мкФ)
Время работы по инерции:
без, 1 мин, 5 мин, 30 мин, 60 мин
Монтаж:
в приборную коробку согласно DIN 49073
Температура окружающего воздуха:
от -25 °C до +45 °C