С помощью сигнального индикатора можно реализовывать простые варианты сигнализации, например, для кабинета врача, конференц-залов или гостиничных номеров.
Вся поверхность вставки 55 x 55 мм делится на однородно подсвечиваемые верхнюю половину для красного цвета и нижнюю половину для зеленого цвета.
Обе половины можно активировать по отдельности, например, с помощью двухканального выключателя.
Технические характеристики
Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50 Гц
Потребляемая мощность:
1,0 Вт/5,6 ВА
Сила света
Красный:
0,1 кд
зеленый:
0,3 кд
Глубина установки:
30 мм
Поперечное сечение соединительных проводов
максимум:
2,5 мм²
Температура окружающего воздуха:
от 0 °C до +40 °C
Комплект поставки
Прилагаются две таблички для надписей "Подождите" / "Войдите" и "Do not disturb" / "Make up room".
Габаритв мм
Поверхность вставки:
Ш 55
В 55
Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных
В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.