Потенциометр DALI

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 2018 00
2018 00
EAN 4010337023449
Упаковочная единица 1
Система цен 02
 

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Переключение и настройка яркости для светильником с интерфейсом DALI.
  • Для создания напряжения DALI требуется источник питания DALI или потенциометр DALI со встроенным блоком питания, которые соответствуют спецификации DALI (DIN IEC 60926).
  • Возможно параллельное управление с нескольких управляющих устройств. Связь осуществляются с помощью широковещания.
  • Сохранение исходной яркости или яркости при включении.

Технические характеристики

Потребляемый ток:
Макс. 2 мА

Глубина установки:
32 мм

Соединение однопроводное:
макс. 4 мм²

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Указания

  • При выборе источника питания DALI всегда необходимо учитывать число потребителей DALI и потенциометров DALI (действует всегда как 1 потребитель).

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Скачивание (en)


DALI potentiometer
Certificates

Product Security and Telecommunications Infrastructure Act

Арт. № 2018 00

PDF, 104 Kb

Загрузка


DALI potentiometer, DALI potentiometer with integrated power supply unit
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2018 00
2028 00

PDF, 845 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания